Système flexible de répartition d'E/S

Système flexible de répartition d'E/S

Exploiter tout le potentiel des E/S universelles

Rendez les E/S universelles vraiment universelles avec le système flexible de répartition d'E/S.

Retour Technologie de mesure, de commande et de régulation

Catégories

Rechercher dans Système flexible de répartition d'E/S

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Avec Smart IO, donc des modules d'E/S universels, l'utilisateur dispose de possibilités toutes nouvelles dans l'industrie des processus, aussi bien pour les installations neuves que pour celles modernisées :

Le système flexible de répartition d'E/S de Phoenix Contact permet de rendre les E/S universelles vraiment « universelles » au niveau de l'interface et de la répartition. Il est composé d'un module de base standardisé et d'accessoires d'entrée et de sortie interchangeables (IOA) avec différentes fonctions électriques.

Avantages

  • Configuration flexible des canaux pour des fonctions spéciales avec accessoires E/S interchangeables
  • Manipulation facile et changement rapide des accessoires E/S enfichables
  • Câblage sans erreur grâce aux détrompages spécifiques
  • Protection fiable du signal grâce au blindage intégré dans l'élément de base

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55