Technique d’installation FO

Technique d’installation FO

Une seule et même source

Pour une installation interne et externe : vous trouverez ici un système de transmission complet avec technologie FO pour presque toutes les applications.

Retour Technique d'installation

Catégories

  • Liste de produits : installation FO
    Installation FO

    Composants d'installation pour réseaux à fibre optique, comme des câbles, des connecteurs, des appareils de mesure et des accessoires exhaustifs.

Rechercher dans Technique d’installation FO

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Les accessoires de Phoenix Contact dédiés à la technologie FO englobent connecteurs, câbles, outils et appareils de mesure. Nous vous offrons en outre une flexibilité parfaite : en effet, vous pouvez aussi confectionner vos propres connecteurs, rapidement et simplement.

Avantages

  • Confection simple et sur site grâce au connecteur à raccordement rapide FO
  • Installation simple : coffret d’outillage comprenant des outils et des connecteurs pour l’installation de fibre optique complète
  • Vaste gamme de produits : différentes versions de câbles au mètre ou préconfectionnés

Coffret d’outillage, pour un raccordement facile sur site

Une décision pratique : tous les outils et connecteurs pour la confection pratique sont désormais à portée de main, sur place. Vous trouverez un assortiment complet d’outils dans le coffret d’outillage PSM-HCS-KONFTOOL. Ils conviennent à toutes les tâches :

  • Préparation du câble
  • Dénudage de la fibre
  • Préparation de la face d’extrémité de la fibre
  • Confection du connecteur

Économies d’argent : étant donné que tout collage, sertissage ou polissage est inutile, les connecteurs à confectionner sur place peuvent également être utilisés pour une confection supplémentaire.

Câbles et connecteurs FO

Câbles FO au mètre ou préconfectionnés  

Câbles FO au mètre ou préconfectionnés

Des câbles à fibre optique complètent la gamme FO pour constituer un système de transmission complet. En fonction de la portée, vous pouvez effectuer votre choix entre les technologies de fibre polymère, HCS (Hard Clad Silica) ou de verre. Phoenix Contact propose des versions de câble spécialement conçues pour différentes applications et différentes conditions d’environnement :

  • Câble FO préconfectionné avec combinaisons de connecteurs librement sélectionnables
  • Câble FO au mètre
  • Câble patch préconfectionné pour une intégration rapide d’appareils FO au sein de secteurs FO existants.

Nous proposons des câbles patch de un, deux et cinq mètres, en fibre de verre Singlemode et Multimode.

Connecteur

Confectionnez vous-même sur site, rapidement et simplement, des kits de connecteurs PSM-SET-... pour fibre HCS et polymère. En fonction du raccordement de vos appareils, vous pouvez choisir parmi les types de connecteurs FSMA, B-FOC (ST®), SCRJ et SC-Duplex.

Confection de câbles FO avec fibres de silice (GOF)

Confection de câbles FO avec fibres de silice (GOF)  

Confection de câbles FO avec fibres de silice (GOF)

La conduite et la fibre sont préparées. La fibre est coupée à l’aide d’une cliveuse. Une épissure mécanique entraîne la jointure de la fibre de la conduite avec l’extrémité de fibre précollée et préparée dans le connecteur.

  • Pour ​Multimode​, ​Singlemode​ PC et APC 8°
  • Disponible pour connecteurs LC et SC
  • Pour la confection de conduites et de fils

Confection de câbles FO avec fibres PCF

Coffret d’outillage pour la confection de câbles FO avec fibres PCF  

Coffret d’outillage pour la confection de câbles FO avec fibres PCF

Profitez de la technologie éprouvée pour la confection aisée de PCF (Polymer ​Clad​ ​Fiber​). Avec la cliveuse brevetée, toutes les étapes chronophages appartiennent au passé : collage, sertissage, polissage.

  • Idéal pour l’utilisation flexible de conduites
  • Pour les réparations rapides sur le terrain
  • Disponible pour SC, ​SC-RJ​, B-FOC (ST) et F-SMA

Confection de câbles avec fibres POF

Coffret d’outillage pour la confection de câbles avec fibres POF  

Coffret d’outillage pour la confection de câbles avec fibres POF

L’innovant outil multifonction permet de raccourcir et de dénuder la fibre POF (Polymer Optical ​Fiber​). La lame de précision intégrée permet d’obtenir une surface d’extrémité de la fibre ne nécessitant aucun polissage de finition.

  • Les connecteurs pour ​IP20​ et IP65/67 sont réutilisables
  • Adapté pour les applications PROFINET
  • Disponible pour SC-RJ​ et SC-Duplex

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Service