Convertisseurs de média pour Ethernet

Convertisseurs de média pour Ethernet

Grandes portées, protection maximale contre les perturbations

Parfait pour une connexion protégée contre les perturbations et pour le pontage de grandes distances : convertisseurs de média autonomes pour réseaux Ethernet.

Retour Ethernet industriel

Catégories

Rechercher dans Convertisseurs de média pour Ethernet

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Augmentez la disponibilité de votre installation avec les convertisseurs de média autonomes de Phoenix Contact. Selon la technologie utilisée et la vitesse de transmission choisie, il est possible de ponter des distances allant jusqu'à 40 km.

Avantages

  • Protection maximale contre les perturbations, même sous influence électromagnétique extrême, grâce à la transmission optique
  • Portée de transmission maximale tout en assurant des débits de données élevés grâce à la technologie de la fibre optique
  • Surveillance constante de la connexion grâce à la fonction Link-Fault-Pass-Through
  • Utilisation dans des atmosphères explosibles – Homologation zone 2
  • Les convertisseurs de média pour l'Ethernet font partie du système COMPLETE line.

Convertisseur de média pour les applications critiques au niveau temps

Convertisseur de média avec DIP switch  

Convertisseur de média FL MC 2000T avec DIP switch

Les appareils de la série FL MC 2000T peuvent basculer entre le mode de fonctionnement standard Store-and-Forward avec autonégociation et le mode de fonctionnement Pass Through. Ceci permet de réaliser des temporisations (temps de latence) très courtes de 835 nanosecondes. Par conséquent, ces appareils sont parfaitement adaptés aux applications avec des protocoles Ethernet critiques au niveau temps, tels que PROFINET IRT, Powerlink, EtherCAT ou Sercos III.

  • Possibilité de choisir le mode Store-and-Forward ou Pass Through (faible latence, 835 ns) par DIP switch
  • Câble fibre optique multimode ou monomode
  • B-FOC (ST®) ou SC-Duplex, portée de transmission jusqu'à 9,6 km
  • Plage de tension d'entrée redondante de 12 V DC à 48 V DC
  • Design compact dans un boîtier métallique robuste
  • Affichage par diode électroluminescente de l'activité des liaisons et données

Convertisseurs de média pour réseaux Ethernet avec spécifications de base

Convertisseurs de média de la classe 1000  

Convertisseurs de média pour des applications avec des exigences de base

Les convertisseurs de média de la classe 1000 sont conçus pour des applications avec des exigences de base. Ils vous permettent de passer facilement et à moindre coût à la technologie FO dans les réseaux industriels Ethernet.

  • Sélection entre SC-Duplex et B-FOC (ST) avec fibre de verre multimode de 50/125 μm
  • Portée de transmission jusqu'à 9,6 km
  • Store-and-Forward avec autonégociation
  • Plage de tension d'entrée de 12 à 48 V DC
  • Design compact dans un boîtier métallique robuste
  • Affichage par diode électroluminescente de l'activité des liaisons et données

 

Circulation des données duplex intégral avec une fibre optique unique

Convertisseur de média de la série FL MC 10/100BASE-T/FO…  

Connexion FO duplex intégral par l'intermédiaire d'un câble à fibre unique

Avec les convertisseurs de média FL MC EF WDM…, vous pouvez obtenir une connexion FO duplex intégral avec une seule fibre optique. Cela est possible grâce à la technologie WDM (Wavelength Division Multiplex). Bénéficiez des avantages suivants :

  • Transceiver pour WDM avec longueur d'ondes de 1 310/1 550 nm pour une émission et une réception simultanées sur une fibre optique
  • Connexion de fibre unique par câble fibre optique monomode
  • Portée de transmission jusqu'à 38 km
  • Vitesse de transmission maximale de 100 Mbit/s
  • MDI (Media Dependent Interface)/MDI-X (Media Dependent Interface Crossover) et autonégociation automatiques
  • Fonction de diagnostic LFP (Link Fault Pass-through) et FEF (Far End Fault)
  • Grande plage de température : de -40  °C à +65  °C

Ces appareils sont parfaitement adaptés à des applications rotatives avec bagues collectrices optiques, par exemple dans les installations d'énergie éolienne. Ici, vous pouvez relier le moyeu rotatif et la nacelle moteur. Avec les convertisseurs de média WDM, il est désormais possible de relier des bagues collectrices optiques à une fibre unique. Le résultat est plus économique qu'avec des bagues collectrices à fibres multiples.

Vous pouvez par ailleurs doubler le débit de données des installations FO existantes, sans poser de câble fibre optique supplémentaire.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55