Retour au sommaire

Avantages en détail

Accès direct aux valeurs mesurées

Appareil de mesure EMpro avec écran éclairé  

Accès ciblé au valeurs mesurées par une simple touche

Analysez les paramètres de votre installation rapidement sur site. Une simple touche permet d'accéder aux valeurs mesurées choisies.

Fonction serveur Web conviviale pour requête directe de valeurs mesurées depuis la centrale pilote.

Configuration appareil facile

Instantané du serveur Web  

Configuration manuelle via le serveur Web

Configurez les appareils de mesure EMpro manuellement sur site ou, pour la communication Ethernet, via le serveur Web intégré sur PC.

Connexion réseau flexible

Systèmes de bus de terrain

Intégration facile dans des réseaux

Les modules de communication permettent d'intégrer les appareils EMpro dans des structures réseau et systèmes de bus terrain. Ainsi, les valeurs mesurées peuvent être traitées dans la centrale pilote.

Interfaces de communication EMpro :

  • Ethernet avec serveur Web intégré
  • Passerelle RS-485/Ethernet avec serveur Web
  • RS-485, JBUS et Modbus-RTU
  • Profibus DP avec 1,5 Mbit/s ou 12 Mbit/s

Sécurité élevée des investissements

Modules EMpro  

Sécurité élevée des investissements grâce à la structure modulaire

Restez flexibles et étendez vos appareils de mesure EMpro à tout moment à l'aide de modules fonctions et de communication. Ainsi, vos appareils de mesure évoluent selon vos besoins. 
Cela implique une grande sécurité de planification et d'investissement.

Modules d'extension EMpro :

  • Entrées et sorties tout-ou-rien
  • Sorties analogiques
  • Interfaces de communication
  • Mémoire de données mesurées

Retour au sommaire
Informations supplémentaires

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55