Appareils de mesure de l'énergie

Mesurer – surveiller – communiquer

Mesurer – surveiller – communiquer

Gestion efficace de l'énergie – les appareils de mesure de l'énergie EMpro compatibles réseau vous permettent d'acquérir et de surveiller les caractéristiques électriques de votre installation.

Retour Mesure d'énergie et de puissance

Catégories

Rechercher dans Appareils de mesure de l'énergie

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Les appareils de mesure de l'énergie EMpro de Phoenix Contact sont la solution idéale pour votre gestion de l'énergie : grâce aux modules de communication et fonctions, l'appareil de mesure de l'énergie évolue en fonction de vos besoins. Ainsi, vous pouvez planifier et investir de manière durable.

Avantages

  • Accès direct à la valeur mesurée, via une touche directement sur l'appareil ou de manière centralisée via l'ordinateur principal
  • Configuration conviviale – sur site par l'utilisateur ou via le serveur Web intégré
  • Intégration facile dans des structures réseau grâce à des possibilités de connexion flexibles
  • Grande sécurité de planification et d'investissement grâce aux possibilités d'extension avec modules fonction et de communication supplémentaires

Appareils de mesure pour votre gestion d'énergie

Appareils de mesure d'énergie  

Appareils de mesure EMpro pour votre gestion d'énergie

Phoenix Contact propose de nombreux appareils de mesure de l'énergie – adaptés à tous les besoins.

Pro de la communication : EEM-MA600

  • Pour toutes les tâches de mesure de l'alimentation en énergie de 700 V CA
  • Conception extensible avec modules de communication et de fonction
  • Accès à distance via un serveur Web

Solution universelle pour face avant : EEM-MA400

  • Pour les tâches de mesure standard jusqu'à 500 V CA
  • Extensibilité avec module RS-485

Version compacte sur profilé : EEM-MA250

  • Pour les tâches de mesure dans de petites armoires électriques directement sur la machine

Démarreur compact dans la distribution secondaire : EEM-MA200

  • Pour les tâches de mesure faciles pour lesquelles une analyse sur site des valeurs mesurées suffit.

Quels sont les avantages de l'acquisition des données énergétiques ?

Efficacité énergétique  

Détecter les économies d'énergie potentielles et réduire les coûts énergétiques

L'acquisition continue des flux d'énergie est la base d'un système de gestion d'énergie efficace.

Tenez-vous informé de l'ensemble des caractéristiques électriques de vos machines et bénéficiez ainsi de nombreux avantages :

  • Réduisez vos coûts énergétiques en détectant les économies d'énergie potentielles.
  • Optimisez la charge de vos installations : avec la commutation intelligente de parties d'installation, la charge homogène du réseau et la réduction des harmoniques.
  • Réduisez les pics de charge avec le calcul des tendances et la gestion des charges anticipés.
  • Garantissez vos processus de fabrication et minimisez les temps d'arrêt en surveillance en permanence les paramètres importants de votre installation.

Informations supplémentaires

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Service

Saisie des données énergétiques

Mesure, surveillance et consignation.