Boîtiers de terrain ECS

Boîtier de terrain solide pour applications en intérieur ou en extérieur

Protection maximale pour système électronique

Les boîtiers de terrain ECS protègent les composants électroniques de la poussière, de la saleté et de l'eau.

Retour Boîtier de terrain

Catégories

Rechercher dans Boîtiers de terrain ECS

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Les robuste boîtiers de terrain de la gamme ECS sont la solution parfaite pour protéger les composants électroniques sensibles de la poussière, de la saleté et de l'eau, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Avec un degré de protection IP65/66/67 et une vaste plage de température entre -40 °C et 85 °C, ces boîtiers peuvent aussi être utilisés dans les conditions d'environnement les plus extrêmes.

Avantages

  • Accessoires en option pour montage mural ou sur poteau
  • Design de boîtier conçu pour différentes épaisseurs de circuits imprimés
  • Une connectique pour C.I. éprouvée permet des solutions personnalisées selon l'application

Nombreuses possibilités d'utilisation

Nombreuses possibilités dutilisation  

Nombreuses possibilités d'utilisation

Les boîtiers électroniques ECS conviennent bien à un montage mural ou sur poteau et permettent d'intégrer facilement des circuits imprimés d'une épaisseur entre 1,59 mm et 2,38 mm.

  • Dimensions (L/H/P) : 178 mm/127 mm/38,1 mm
  • Modèles avec ventilation disponibles
  • Protection contre la manipulation intégrée

 

Boîtier très robuste

Boîtier très robuste  

Boîtier très robuste

Les boîtiers de la gamme ECS offrent une protection fiable contre la poussière, la saleté et l'eau, ce jusqu'à un degré de protection IP65/66/67 et sont conçus pour une vaste plage de température entre -40 °C et 85 °C.

  • Matériau : polycarbonate PC (UL 94-V0)
  • Coloris : gris clair (RAL 7035) ou noir (RAL 9005)

Raccordements d'appareils personnalisés

Raccordements dappareils personnalisés  

Raccordements d'appareils personnalisés

La connectique éprouvée des appareils vous permet de réaliser des interfaces personnalisées pour signaux, données et puissance. Ce solide boîtier devient alors une solution polyvalente pour composants électroniques.

  • Connecteurs d'appareils disponibles au format M5, M8 et M12
  • Pour un nombre de contacts élevés et comportant jusqu'à 17 pôles, des débits de donnée jusqu') 10 Gbit/s et des courant jusqu'à 16 A
  • Étanchéité fiable même quand non enfiché

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Boîtier électronique