Retour au sommaire

EV Charge Control Professional

EV Charge Control Professional est un automate de charge programmable et une solution multifonctions pour l'électromobilité selon CEI 61131. Au sein d'un seul appareil, il intègre toutes les interfaces requises d'une station de charge : communication TCP/IP, GSM/UMTS, communication série, E/S numériques et analogiques, interfaces du véhicule.


Retour au sommaire
Informations supplémentaires

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55