Pilotes et interfaces

Intégration flexible

Intégration flexible

Nous vous proposons les solutions d'interface appropriées pour de nombreuses applications.

Retour Logiciel

Catégories

Rechercher dans Pilotes et interfaces

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Vous souhaitez relier vos solutions d'automatisation ou composant I/O à d'autres systèmes ? Des interfaces gratuites et des pilotes gratuits et payants sont disponibles.

Avantages

  • Intégration flexible dans de nombreux systèmes de niveau supérieur grâce à l'interface standardisée
  • Communication aisée avec les appareils d'E/S à partir d'une application de langage de haut niveau, grâce à l'interface pilote C#
  • Communication sécurisée même dans les réseaux répartis au-delà des limites du pare-feu avec OPC UA

Interface OPC UA

OPC UA (Unified Architecture) est un nouveau protocole de communication qui réunit toutes les fonctions d'OPC Classic dans un seul nouveau standard. Cela a permis de supprimer les limitations existantes de la technologie Classic. L'utilisation d'un protocole standardisé sur une base TCP/IP permet d'assurer un portage sur d'autres systèmes d'exploitation. Les pare-feu peuvent être adaptés à la communication UA. Une authentification par certificats veille à la sécurité nécessaire. L'intervalle de nom OPC UA ne transmet pas uniquement des variables, mais également des informations de structure et de type afin d'optimiser le mieux possible les séquences d'engineering.

Logiciel PC WORX UA-Server  

PC WORX UA-Server

OPC UA-Server pour commandes

PC WORKS UA-Server est conçu pour les installations de grande taille avec maximum 200 commandes. Des milliers de points de données peuvent être échangés de manière rapide et sûre avec des clients compatibles UA. Un concept de sécurité à base de certificats protège contre tout accès non autorisé, toute manipulation et erreur d'utilisation. Le configurateur associé définit non seulement les commandes, mais assiste également l'utilisateur lors de la création et la distribution de certificats. Les pages de diagnostic indiquent les états internes de la communication de sorte que les erreurs de configuration ou les interruptions de connexion peuvent être retrouvées rapidement et efficacement.

Interfaces OPC Classic

OPC Foundation  

Standard international : OPC

Phoenix Contact propose différents serveurs OPC destinés à différentes gammes d'appareils et domaines d'application. Le standard OPC est intégré à l'échelle mondiale dans de nombreux outils logiciels et est utilisé dans des applications polyvalentes. Les serveurs OPC vous permettent d'avoir aisément accès, à partir de chaque système de commande et des outils de gestion des ressources, des systèmes de gestion de la qualité ou de saisie des données, aux informations des appareils et des commandes. 

Logiciel AX OPC-Server  

Serveur OPC AX

Serveur OPC pour commandes programmables avec PC WORX

Avec AX OPC-Server, vous pouvez avoir accès à toutes les variables d'une commande basée sur PC WORX, qui sont marquées pour l'échange OPC. Les noms d'OPC sont synchronisés automatiquement avec les noms de variables dans le projet actuel. AX OPC-Server prend en charge toutes les commandes programmables PC WORX. 

Des fonctions de synchronisation pour la commutation automatique des commandes redondantes sont intégrées afin de permettre une utilisation dans des applications devant présenter un haut niveau de disponibilité.

Logiciel FL SNMP OPC SERVER  

SERVEUR FL SNMP OPC

OPC-Server pour appareils d'infrastructure Ethernet 
(switches et autres appareils compatibles SNMP)

Presque tous les composants de l'infrastructure sont désormais configurés et surveillés via le protocole SNMP. Un diagnostic rapide joue donc ici un rôle essentiel. Le serveur FL SNMP OPC SERVER de Phoenix Contact relie également ces appareils même au niveau des visualisations prioritaires basées sur OPC. Le serveur OPC possède un intégrateur MIB (Management Information Base) intégré avec lequel vous pouvez sélectionner les valeurs à visualiser.

Logiciel AX et serveur OPD  

Serveur ODP AX

OPC-Server pour stations de téléexploitation

ODP (Open Data Port) est un protocole de téléexploitation qui, par exemple, intègre des commandes dans un système de guidage, à l'aide de la bibliothèque de blocs Resy+ ou de relais SMS autonomes de Phoenix Contact. ODP prend en charge la communication Ethernet, la communication Modem ou les services de données GPRS. 

Lorsque la connexion est perdue, les données sont stockées temporairement et renvoyées plus tard avec un horodatage. Le serveur AX OPD convertit les informations de données dans un intervalle de nom OPC. Il est ainsi possible de parcourir les données via OPC et de les intégrer aisément dans n'importe quel système de guidage compatible avec OPC.

Pilotes C# pour appareils E/S basés sur Ethernet et connexions INTERBUS

HFI et DDI  

Pilote d'interface HFI avec bibliothèque de classes C#

Aimeriez-vous accéder à des appareils E/S de Phoenix Contact à partir d'une application de langage de haut niveau ? Utilisez le pilote d'interface gratuit HFI (High Level Language Fieldbus Interface) pour les systèmes d'exploitation basés sur Windows avec Microsoft .NET.

Le pilote d'interface HFI offre une bibliothèque de classes C#. Elle vous permet de communiquer des changements de signal. Ces signaux peuvent être lus et émis par le biais de cartes INTERBUS PC ou des stations I/O compatibles Ethernet d'Inline, Axioline ou Fieldline.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55