Kits de développement

Kits de développement

Développement rapide et économique

Concevoir une solution individuelle rapidement et simplement avec les kits de développements prédéfinis et la technique de raccordement intégrée.

Retour Boîtiers électroniques

Catégories

  • Liste de produits : kit de développement ME-PLC
    Kit de développement ME-PLC

    Une grande flexibilité, beaucoup d'espace pour l'électronique et des possibilités de raccordement aisées sont les principales caractéristiques que vous offre le kit de développement ME-PLC.

  • Liste de produits : kit de développement RPI-BC
    Kit de développement RPI-BC

    Avec le kit de développement RPI-BC, vous pouvez construire rapidement et aisément votre propre mini-ordinateur. Le boîtier sur profilé de Phoenix Contact est conçu spécialement pour la prise en charge des circuits imprimés Raspberry Pi.

  • Liste de produits : kit de développement UM-BASIC
    Kit de développement UM-BASIC

    Les kits de développement UM-BASIC sont conçus pour l'électronique avec des composants électroniques hauts. Le boîtier pour profilé se monte rapidement et facilement ; il suffit d'insérer l'électronique et de verrouiller les parties latérales.

Rechercher dans Kits de développement

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Avec les kits de développement des boîtiers électroniques, vous pouvez installer des composants THT de circuits imprimés comme les diodes, les fusibles ou les résistances, sur le profilé. Les composants souhaités sont soudés sur une platine spéciale à trame perforée. Avec des connecteurs de bus supplémentaires, vous pouvez même interconnecter les modules.

Avantages :

  • Concevoir une solution individuelle rapidement et simplement grâce à des kits de développement prédéfinis
  • Solutions de boîtiers complètes avec technique de raccordement intégrée
  • Plaque de circuit imprimé perforée pour assemblage manuel
  • Connecteurs de bus pour conception de systèmes d'équipement complets

Kit de développement BC

Kit de développement BC  

Kit de développement BC

Intégrez votre électronique pour l'automatisation de bâtiments dans un boîtier BC moderne.

  • Boîtiers pour les coffrets d'installation conformes à la norme DIN 43880 et de largeur utile 107,6 mm
  • Blocs de jonction pour C.I. avec pas de 5 mm, section de conducteur 1,5 mm2
  • Platine à trame perforée en option avec environ 7 650 mm2 de surface à équiper pour le soudage de composants THT à la main
  • Raccordement des modules de boîtiers séparés les uns aux autres à l'aide du HBUS en option via un profilé

 

Kit de développement EH

Kit de développement EH  

Kit de développement EH

Développez et concevez des solutions d'équipement compactes et adaptées à votre application.

  • Boîtier plat de largeur utile 45 mm
  • Blocs de jonction pour C.I. avec pas de 5,08 mm, section de conducteur 2,5 mm2
  • Platine à trame perforée en option avec environ 1 600 mm2 de surface à équiper pour le soudage de composants THT à la main 

Kit de développement ME-IO

Kit de développement ME-IO  

Kit de développement ME-IO

Avec le kit de développement de la gamme ME-IO, vous pouvez développer des systèmes de commandes et d'E/S avec une variété d'entrées et de sorties de signaux.

  • Boîtier étroit en largeur utile 18,8 mm
  • Connectique en façade enfichable
  • Platine à trame perforée en option avec environ 3 400 mm2 de surface à équiper pour le soudage de composants THT à la main
  • Raccordement des modules de boîtiers séparés les uns aux autres à l'aide du ME-TBUS en option via un profilé

Kit de développement ME-MAX

Kit de développement ME-MAX  

Kit de développement ME-MAX

Le kit de développement ME-MAX est parfaitement adapté aux composants électroniques plats nécessitant une grande surface à équiper sur le circuit imprimé.

  • Boîtier étroit en largeur utile 22,5 mm
  • Connectique enfichable à protection contre le contact accidentel
  • Platine à trame perforée en option avec environ 7 400 mm2 de surface à équiper pour le soudage de composants THT à la main
  • Raccordement des modules de boîtiers séparés les uns aux autres à l'aide du ME-TBUS en option via un profilé

Kit de développement ME-PLC

Kit de développement ME-PLC  

Kit de développement ME-PLC

Une grande flexibilité, beaucoup d'espace pour l'électronique et des possibilités de raccordement aisées sont les principales caractéristiques que vous offre le kit de développement ME-PLC.

  • Grand boîtier en largeur utile 40 mm pour circuits imprimés avec jusqu'à 15 000 mm2 de surface à équiper
  • Connectique en façade enfichable
  • Platine à trame perforée en option avec environ 15 000 mm2 de surface à équiper pour le soudage de composants THT à la main

 

Kit de développement UM-BASIC

Kit de développement UM-BASIC  

Kit de développement UM-BASIC

Les kits de développement UM-BASIC sont conçus pour l'électronique avec composants électroniques hauts. Le boîtier pour profilé se monte rapidement et facilement ; il suffit d'insérer l'électronique et de verrouiller les parties latérales.

  • Boîtier pour profilé d'une longueur de 104 mm 
  • Pour une longueur de circuits imprimés de 100 mm
  • Blocs de jonction pour C.I. avec pas de 5,08 mm, section de conducteur 2,5 mm2
  • Platine à trame perforée en option avec environ 10 700 mm2 de surface à équiper pour le soudage de composants THT à la main

Kit de développement pour ordinateurs Raspberry Pi

Kit de développement RPI-BC pour ordinateurs Raspberry Pi  

Kit de développement RPI-BC pour ordinateurs Raspberry Pi

Le boîtier sur profilé RPI-BC est conçu pour la prise en charge des ordinateurs Raspberry Pi. Il est possible d'installer dans le boîtier, outre la carte Raspberry Pi, d'autres circuits imprimés. Il est ainsi possible d'intégrer des composants et des circuits supplémentaires.

  • Largeur utile : 107,6 mm
  • Convient pour Raspberry Pi A+, B+, B2
  • Possibilité de montage mural ou de montage sur profilé
  • Utilisation possible avec HBUS et les kits de développement BC

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Boîtier électronique

Service

Boîtier électronique

Kit de développement pour une intégration électronique professionnelle.