Enregistreur de données des installations photovoltaïques

Représentation de larmoire électrique de lenregistreur de données

Saisir, traiter et transmettre des données

Augmentez le rendement de votre installation, grâce à une automatisation et une mise en réseau intelligentes.

Retour Gestion du parc photovoltaïque

Catégories

Rechercher dans Enregistreur de données des installations photovoltaïques

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Le fonctionnement de grandes installations photovoltaïques exige une surveillance permanente, et un contrôle au niveau des segments. Notre enregistreur de données enregistre toutes les données importantes relatives aux conditions ambiantes, et à l'état des chaînes PV et de l'onduleur. Ces données sont alors transmises au portail de niveau supérieur.

Avantages

  • Vous pouvez mettre votre parc solaire en service jusqu'à 50 % plus rapidement par Plug & Play
  • Économisez plus de 40 % des frais de fonctionnement et de maintenance, grâce à une acquisition précise des données
  • Transférez 90 % de l'étude disponible à de nouveaux projets solaires, grâce à des solutions évolutives avec des interfaces flexibles

Collecter et transmettre des données

Mise en service facile par Plug & Play  

Mise en service facile par Plug & Play

Notre enregistreur de données utilise le mode de détection automatique, ce qui permet de connecter en toute simplicité tous les systèmes du parc photovoltaïque, par Plug & Play. La durée de mise en service est nettement réduite, aucune configuration n'étant nécessaire.

Cela évite les lacunes de données de visualisation et de processus, grâce à l'enregistrement temporaire des données. Une transmission de données automatique vers le système de gestion des données, ainsi qu'un couplage à différents portails web sont possibles grâce à des interfaces ouvertes. 

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55