DC UPS avec IQ Technology

DC UPS avec IQ Technology

Travailler plus longtemps

L'IQ Technology intelligente permet de surveiller et d'optimiser l'accumulateur d'énergie, à tout moment et où que vous soyez.

Retour ASI pour applications CC

Catégories

  • Liste de produits : accessoires
    Accessoires

    Pour QUINT UPS, vous avez à votre disposition un logiciel de configuration gratuit, différents câbles de données et des kits de montage pour l'accumulateur d'énergie.

  • Liste de produits QUINT CC-UPS
    QUINT CC-UPS

    QUINT CC-UPS, l'alimentation secourue pour applications CC garantit une disponibilité maximale des installations.

Rechercher dans DC UPS avec IQ Technology

Indiquer tous les produits de cette catégorie

L'UPS intelligente assure une disponibilité maximale de l'installation. En effet, l'IQ Technology pense et vous informe dès que c'est nécessaire. Grâce aux interfaces intégrées, vous connaissez à tout moment et où que vous soyez, l'état de fonctionnement de votre installation.

Avantages

  • Utilisation totale de la réserve d'énergie : les processus et les applications sont alimentés aussi longtemps que possible.
  • Avertissement anticipé avant une défaillance, car l'alimentation sans interruption connaît la durée de vie restante de l'accumulateur d'énergie.
  • État actuel : l'alimentation sans interruption indique la capacité de puissance actuelle de l'accumulateur d'énergie.
  • Détection automatique des capacités et technologies (VRLA, WTR, LiFePO4) des batteries
  • Intégration parfaite dans le système, grâce à la connexion de l'alimentation sans interruption aux automates du niveau supérieur.
  • Les alimentations sans interruption DC avec IQ Technology font partie du système COMPLETE line

QUINT DC UPS intelligente grâce à l'IQ Technology

DC UPS avec IQ Technology  

Gestion intelligente avec l'IQ Technology

Avec l'IQ Technology, votre solution d'alimentation devient intelligente. L'alimentation sans interruption surveille et optimise l'accumulateur d'énergie. Les durées de pontage sont exploitées de façon optimale. Travaillez sans interruption avec les UPS intelligentes, pour du courant en permanence :

  • Vous connaissez l'état de charge et la durée de fonctionnement restante de votre accumulateur d'énergie.
  • Vous êtes averti(e) à temps des défaillances possibles et vous avez le temps de les éviter.
  • Vous maximisez la durée de vie en service de l'accumulateur d'énergie.
  • Vous transmettez toutes les informations significatives à votre ordinateur, et aux automates du niveau supérieur.

QUINT DC UPS communicative pour l'Ethernet industriel

QUINT DC UPS pour lEthernet industriel  

QUINT DC UPS pour l'Ethernet industriel

Avec le QUINT DC UPS de connexion dans les réseaux industriels établis, vous êtes prêt(e) pour l'Industrie 4.0. Les interfaces intégrées permettent de surveiller, de paramétrer ou d'arrêter l'installation en toute sécurité, à tout moment et où que vous soyez.

  • PROFINET
  • Ethernet/IP
  • EtherCAT
  • USB 

QUINT UPS pour les utilisations DC

QUINT DC UPS  

Alimentation sans interruption DC QUINT intelligente

Les modules UPS 24 V DC, avec des courants de sortie de 5 à 40 A, vous permettent de réaliser votre solution personnalisée avec une alimentation, un module d'alimentation sans interruption et un accumulateur d'énergie.

  • Exploitation optimale de la durée de pontage et surveillance préventive de l'accumulateur d'énergie avec l'IQ Technology.
  • Surveillance et paramétrage de l'installation à tout moment et où que vous soyez, grâce aux interfaces intégrées.
  • Réserves de puissance importantes pour le fonctionnement sur secteur ou sur batterie, avec la SFB Technology ainsi que le boost dynamique et statique.
  • Chargeur de batterie des plus puissants avec hiérarchisation des charges : disponibilité maximale de l'installation, grâce au rechargement rapide, avec sécurisation simultanée de l'alimentation des récepteurs.

Choix de l'accumulateur d'énergie adapté

Accumulateur dénergie  

Accumulateur d'énergie adapté à votre solution d'alimentation sans interruption

Choisissez pour votre utilisation, l'accumulateur d'énergie correspondant à votre QUINT DC UPS :

  • Lithium : 120 Wh, 924 Wh
  • VRLA-WTR : 13 Ah, 26 Ah
  • VRLA : 1,3 Ah, 3,4 Ah, 7,2 Ah, 12 Ah, 38 Ah

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Alimentations et alimentations secourues

Service

Explication simple

La nouvelle alimentation sans interruption QUINT DC-USV vous fournit des informations relatives à votre installation.