Automates

Automates

Les innovations de demain

API adaptés à toutes les applications : ouverts, automates compacts ou pour des industries spécifiques

Retour Technologie de mesure, de commande et de régulation

Catégories

  • API classiques
    API classiques

    API dans toutes les classes de puissance, API logiciel et logiciel de programmation d’API

  • API pour l’infrastructure de bâtiments
    API pour l’infrastructure de bâtiments

    L’automate Inline ILC 2050 BI vous permet d’automatiser différents équipements dans l’infrastructure de bâtiments, les centres de données et les sites répartis.

  • PLCnext Control
    PLCnext Control

    API ouvert avec PLCnext Technology pour la programmation de langages évolués, logiciel de programmation d’API et applications dans le PLCnext Store.

  • Système de relais logique programmable
    Système de relais logique programmable

    Le système de relais logique programmable de Phoenix Contact permet de réaliser de petites opérations d'automatisation.

Rechercher dans Automates

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Avec la vaste gamme d’API de Phoenix Contact, nous vous proposons des solutions innovantes pour l’automatisation, dont les PLCnext Controls pour de nouveaux degrés de liberté, ainsi que des API pour l’infrastructure de bâtiments ou des API logiciel. Mais aussi des automates compacts pour applications simples ou pour les lignes de peinture ultra complexes dans l’industrie automobile.

Avantages

  • Numérisez vos installations avec des technologies innovantes pour le fondement de l’IIoT et de l’Industrie 4.0
  • Que l’on parle de système de relais logique ou d’API ultra performant, grâce à la vaste gamme d’API, vous disposez de solutions créatives pour vos tâches d’automatisation
  • Automatisez de manière rentable et fiable, même dans des conditions extrêmes, grâce à des API robustes et haut de gamme

PLCnext Control pour la programmation en langages évolués

PLCnext Controls AXC F 2152 et RFC 4072S  

Les PLCnext Control ouvrent de nouveaux degrés de liberté.

Les PLCnext Control sont les premiers API de la plateforme d’automatisation ouverte PLCnext Technology. La nouvelle technologie permet la programmation classique selon CEI 61131 ou la programmation en langages évolués, tel que C/C++, C# ou Matlab® Simulink®. À cet effet, vous pouvez choisir librement parmi vos logiciels de programmation préférés, tels que Visual Studio, Eclipse et Matlab® Simulink®.
Connectez-vous directement au Proficloud et personnalisez l’intégration des logiciels libres et autres technologies d’avenir.

API avec programmation CEI 61131

Station Axio, Inline, RFC  

Systèmes d’API pour PROFINET et Modbus/TCP

Faites votre choix parmi la vaste gamme d’API de Phoenix Contact. Utilisez un API logiciel pour transformer votre PC industriel en un API performant ou venez à bout de tâches d’automatisation exigeantes avec un API ultra performant. Pour les installations petites à moyennes, vous disposez en outre d’API parfaitement combinables avec le système d'E/S adapté.

API pour l’immotique

API ILC 2050 BI

API avec structure logicielle Niagara basé sur Java

Automatisez différents équipements dans l’infrastructure de bâtiments, des centres de données et des sites répartis, avec l’automate ILC 2050 BI.

L’API prend ainsi en charge tous les principaux protocoles de communication dans le domaine de l’automatisation de l’infrastructure de bâtiments. La structure logicielle Niagara 4, conçue spécifiquement pour l’Internet des objets, offre à l’utilisateur une ingénierie optimisée de manière temporelle. La structure basée sur Java offre en outre une grande flexibilité en matière de planification, d’ingénierie et de visualisation. L’extension du réseau Niagara aux fonctionnalités prédéfinies est également parfaitement possible, et ce, en toute simplicité.

Système de relais logique programmable

Automate compact PLC logic  

Automate compact pour l’automatisation d’applications simples

Le système est adapté à la réalisation de petites tâches d’automatisation et réunit pour la première fois dans une seule solution, les niveaux de logique, d’interface et de raccordement sur le terrain. Le système de relais logique associe les avantages des relais enfichables aux fonctions logiques et à un logiciel intuitif. En outre, les avantages de la technique de relais éprouvée est combinée avec des fonctions logiques et un logiciel intuitif.

L’application PLC logic et les technologies, par ex. Push-in et Bluetooth, facilitent l’intégration, la surveillance et l’utilisation.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55