Retour au sommaire

Configuration rapide et sûre avec Config+

Config+ de Phoenix Contact est une solution logicielle adaptée à la configuration de réseaux INTERBUS. L'interface utilisateur très claire vous permet d'attribuer des adresses par glisser-déplacer et d'ébaucher des topologies complexes. L'outil de diagnostic Diag+ est intégré à Config+ pour une recherche d'erreur fiable.       

De nombreuses fonctions pour une configuration efficace

Logiciel Config+  

Logiciel Config+

Avec Config+, vous pouvez utiliser de nombreuses fonctions pour la configuration efficace d'installations avec réseaux INTERBUS.

  • Lecture et comparaison de la topologie effective et prévue
  • Assignation par « glisser-déposer » ou automatiquement
  • Paramétrage de plusieurs modules maîtres et modules d'interface au sein d'un projet
  • Assignation d'adresses IP par serveur BOOTP
  • Paramétrage général d'appareils du fabricant par l'intermédiaire du concept FDT/DTM
  • Paramétrage de plusieurs appareils avec l'assistant MDC-Wizard
  • Fonction de surveillance pour le contrôle du câblage

Diagnostic complet pour réseaux INTERBUS

Un diagnostic fiable est une condition préalable à la disponibilité de l'installation. Vous pouvez diagnostiquer des réseaux INTERBUS de façon fiable avec l'outil de diagnostic Diag+ intégré à Config+.

  • Affichage d'erreur dans la topologie de réseau
  • Messages en texte brut avec des astuces pour la résolution des erreurs
  • Visualisation en ligne des états des appareils
  • Fonctionnalités statistiques pour la qualité de transmission
  • Enregistrement de commentaires pour les messages d'erreur

Diagnostic intégré pour appareils Ethernet

Outre Interbus, utilisez-vous aussi des appareils Ethernet (switches, modules avec interfaces Ethernet) dans vos installations ? DIAG+ propose alors également des fonctions de diagnostic adaptées :

  • Réception de messages générés automatiquement (Traps) avec la fonction de réception Trap
  • Affichage graphique de la topologie Ethernet avec représentation de l'accessibilité des appareils
  • Affichage des voies redondantes, statistiques de port, LAN virtuels ou autres propriétés SNMP lisibles
  • Appel de pages Web des appareils, si disponible

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55