Télémaintenance basée sur le cloud

Télémaintenance basée sur le cloud

mGuard Secure Remote Service

Télémaintenance clé en main.

Retour Télémaintenance

Catégories

Rechercher dans Télémaintenance basée sur le cloud

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Les technologies de l'Internet vous permettent de vous connecter partout et à tout moment à vos machines et à vos installations. Les produits de Phoenix Contact protègent d'une manière fiable vos connexions réseau contre les perturbations et les manipulations. Ils sont munis des mécanismes de sécurité les plus modernes, tels que les VPN (Virtual Private Networks), les données cryptées et les pare-feu intégrés.

Le mGuard Secure Remote Service permet une liaison sécurisée par Internet entre les techniciens d'entretien et les objectifs de télémaintenance. Il permet aux exploitants et aux constructeurs de machines et d'installations de disposer d'une solution VPN complète clé en main.

Avantages

  • Infrastructure VPN clé en main
  • Mise en service facile avec des assistants de configuration
  • Interface web intuitive
  • Compatible avec tous les dispositifs de sécurité mGuard, les TC Cloud Clients et les clients VPN logiciels certifiés
  • Prise en charge native des appareils iPad et iPhone de Apple

Télémaintenance basée sur le cloud : simple, sécurisée et fiable

Télémaintenance par mGuard Secure Remote Service  

Télémaintenance par mGuard Secure Remote Service

Le mGuard Secure Remote Service vous propose une solution VPN complète clé en main. Les techniciens d'entretien ont la possibilité d'accéder rapidement et de manière sécurisée, par une simple interface Web, aux machines, aux PC industriels et aux automates.

Le cloud basé sur le standard industriel mGuard utilise les réseaux privés virtuels (VPN) et le protocole de sécurité IPsec éprouvé. Ceci assure confidentialité, authenticité et intégrité de l'ensemble des données transmises entre tous les équipements reliés par le mGuard Secure Remote Service.

La solution de télémaintenance hébergée en Allemagne permet le cloud computing, conformément au Règlement européen général le plus strict sur la protection des données (RGPD). Pour vous, cela signifie que vous n'avez pas besoin d'investir dans vos propres matériels et que vous économisez ainsi vos coûts d'administration au niveau local. Le cloud hébergé est toujours à jour. De cette façon, vous bénéficiez de mises à jour régulières, de la gestion des correctifs, de temps de latence faibles et d'un centre de calcul hautement disponible, 24 heures sur 24. Cette offre de services est particulièrement pratique, surtout pour les petites et moyennes entreprises.

Composants fonctionnels et caractéristiques du mGuard Secure Remote Service

Présentation des fonctions du mGuard Secure Remote Service  

Présentation des fonctions du mGuard Secure Remote Service

Le mGuard Secure Remote Service utilise les VPN en chiffrement IPsec et assure la confidentialité, l'authenticité ainsi que l'intégrité de l'ensemble des données transmises entre les équipements. Le technicien d'entretien utilise un client VPN autorisé, par exemple le logiciel client VPN mGuard Secure ou un iPad, pour connecter son poste de travail au mGuard Secure Remote Service. Les machines sont équipées de routeurs de télémaintenance industriels ou d'un PLCnext Control et établissent une connexion VPN avec le cloud, lorsque cela est nécessaire. L'interface web du mGuard Secure Remote Service contrôle l'accès des techniciens d'entretien aux machines.

Caractéristiques du mGuard Secure Remote Service :

  • Communication hautement sécurisée par VPN en chiffrement IPsec
  • Authentification à 2 facteurs
  • Gestion des utilisateurs et des autorisations pour un accès sécurisé aux différents clients et installations
  • Disponibilité élevée adaptée à l'industrie dans le monde entier
  • Utilisation en Allemagne selon les normes les plus strictes en matière de sécurité et de protection des données
  • Technologie de sécurité mGuard reconnue dans le secteur industriel

Versions et prestations disponibles

mGuard Secure Remote Service BASICmGuard Secure Remote Service PREMIUM
Nombre d'utilisateursillimitéillimité
Nombre de machinesillimitéillimité
Nombre de postes de travail d'entretienillimitéillimité
Connexions d'entretien simultanées13
Volume de transfert par connexion d'entretien2 Go/mois4 Go/mois
Volume de transfert total2 Go/mois12 Go/mois
Largeur de bande garantiesans1 Mbit/s par connexion d'entretien
Disponibilité garantie (SLAs)sans98 % p. a.
Service-VPN-Clients

mGuards,
IPsec Clients logiciels VPN,
macOS

mGuards,
IPsec Clients logiciels VPN,
macOS
Clients VPN service mobileiPadOS, iOS (Apple iPad & iPhone)iPadOS, iOS (Apple iPad & iPhone)
Clients VPN machinesmGuards, TC Cloud Clients, PLCnextmGuards, TC Cloud Clients, PLCnext
Assistance technique du cloude-mailtéléphone, e-mail
Extensiblenonoui
Modèle d'autorisationstandardavancé (site/machine)
Génération de rapportsouioui
Filtres des rapportsnonoui
Exportation des rapportsnonoui (CSV, Excel, PDF)
Authentification à deux facteursmot de passe Time-based One-time (TOTP), e-mailmot de passe Time-based One-time (TOTP), e-mail
Blueprints de configurationnonoui
Réseaux de machinesun espace d'adressage privénombre d'espaces d'adressage privés au choix

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Service


Télémaintenance sécurisée

Avec le mGuard Secure Cloud


Client TC Cloud

Configuration avec le mGuard Secure Cloud.