Connecteurs circulaires

Connecteurs circulaires de Phoenix Contact

Le programme le plus développé

Choisissez vos connecteurs circulaires adaptés dans notre grande gamme de produits.

Retour Connecteurs

Catégories

  • Connecteurs de données
    Connecteurs de données M8 à M12

    Pour la communication sûre et rapide des données, nous vous proposons des connecteurs coaxiaux blindés M8 et M12 pour tous les bus de terrain et réseaux courants.

  • Connecteurs de puissance
    Connecteurs de puissance

    Utilisez les connecteurs de puissance pour le raccordement d'appareils compacts et d'entraînements électriques.

  • Connecteurs de signaux
    Connecteurs de signaux de Phoenix Contact

    Nous vous proposons de nombreux connecteurs de M5 à M23 pour la transmission des signaux.

  • Connecteurs hybrides
    Connecteurs hybrides

    Les connecteurs hybrides permettent de transmettre simultanément des signaux, des données et de la puissance

Rechercher dans Connecteurs circulaires

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Petits ou grands, droits ou coudés, surmoulés ou à équiper sur site : Phoenix Contact vous propose le type parfaitement adapté à votre application spécifique.

Avantages

  • Toujours la solution optimale avec la gamme étendue de connecteurs circulaires de M5 à M58
  • Transmission sécurisée de signaux, de données et de puissance grâce à un boîtier métallique blindé
  • Gain de temps lors du raccordement avec les solutions innovantes pour appareils, avec tous les indices de protection industriels courants
  • Flexibilité élevée grâce à l'adaptation individuelle à vos besoins

Connecteurs hybrides

Connecteurs hybrides  

Connecteurs hybrides

Gain de temps et de place lors du câblage de votre appareil. Utilisez nos connecteurs hybrides pour la transmission sûre et compacte de signaux, de données et de puissance avec un seul connecteur.

  • Courants jusqu'à 70 A
  • Tensions jusqu'à 850 V DC et 630 V AC
  • Interface CAT5 pour le transfert de données

 

Connecteurs de signaux

Connecteurs de signaux  

Connecteurs de signaux

Nous vous proposons de nombreux connecteurs de M5 à M23 pour la transmission des signaux. Parfaitement adaptées à vos applications, des variantes de 3 à 19 pôles sont disponibles avec raccordement ICD, vissé, à ressort, Piercecon®, soudé, serti ou brasé au choix.

  • Courants jusqu'à 70 A
  • Tensions jusqu’à 250 V
  • En option avec raccordement de blindage

Connecteurs de données

Connecteurs de données  

Connecteurs de données

Pour la communication sûre et rapide des données dans des applications industrielles et d'infrastructures, nous vous proposons des connecteurs circulaires blindés M8 et M12 pour tous les bus de terrain et réseaux courants.

  • Données jusqu'à 10 Gbit/s
  • Détrompages pour tous les réseaux et systèmes de bus de terrain courants
  • Composants selon CAT6A
  • Connecteurs blindés 360 °

Connecteurs de puissance

Connecteurs de puissance  

Connecteurs de puissance

Bénéficiez d'une gamme complète côté câble et appareil jusqu'aux circuits imprimés – du raccordement compact M12 à la variante M58 pour puissances de transmission élevées.

  • Puissances jusqu'à 150 A/630 V
  • Section de raccordement jusqu’à 50 mm²
  • Sécurité de l'enfichage pour applications AC et DC

Versions spécifiques au client

Versions spécifiques au client  

Versions spécifiques au client

Vous avez besoin d'une solution individuelle pour des exigences particulières ? Sur demande, nous réalisons de manière rapide et flexible, les ajustements individuels de nos produits standard. Notre centre de service transforme vos souhaits en une solution sur mesure.

  • Repérage et marquage personnalisés des articles
  • Connecteurs surmoulés et versions des fils de différents types, longueurs et équipements
  • Conditionnements individuels dans des cartons, blisters, rouleaux ou dans des barquettes

Informations complémentaires

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Service


M17-M40 PRO

Connecteurs compatibles avec les modèles de tous les fabricants


Une diversité unique

Connecteurs circulaires de M5 à M58.


Connecteurs à équiper

Toutes les connectiques au format M12