Prises de charge pour stations de charge et bornes de recharge murales

Prises de charge pour stations de charge

La prise de courant pour câble de charge

Prises de charge côté infrastructure préconfectionnées pour les bornes de charge AC.

Retour Câbles et prises de charge

Catégories

Rechercher dans Prises de charge pour stations de charge

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Nos prises de charge AC préconfectionnées permettent la charge en mode 3 des batteries des véhicules par un câble monophasé ou triphasé avec des puissances de charge maximales jusqu'à 26 kW. Les prises de courant sont adaptées aux connecteurs de charge conformes à la norme GB/T pour la Chine ou à la norme de type 2 pour l'Europe, selon CEI 62196-2. Des couvercles de protection adaptés assurent une protection fiable contre les projections d'eau, conformément à l'indice de protection IP54.

Avantages

  • Gamme de produits complète pour le type 2 et la norme GB/T
  • Également adaptées aux bornes de recharge murales compactes, car elles sont peu encombrantes
  • Utilisation flexible grâce à la conception modulaire pour le montage sur la face avant ou arrière
  • Sécurité élevée pendant la recharge grâce à un actionneur de verrouillage intégré avec détection de position et déverrouillage manuel d'urgence
  • Transmission efficace de la puissance et stabilité à long terme grâce aux surfaces argentées des contacts
  • Aucun problème avec l'eau de condensation grâce à un système de drainage intégré avec tubulure de vidange
  • Conception et production conformes aux normes de l'industrie automobile IATF 16949 et ISO 9001

Charge en courant alternatif selon le mode 3, type B

 Mode de charge 3, type B  

Mode de charge 3, type B

Les prises de charge AC côté infrastructure, selon le mode 3, sont utilisées pour le type de charge B. Cela signifie qu'il est possible d'y brancher les câbles de charge mobiles AC, transportés habituellement dans le coffre.

Prises de charge pour l'Europe

Prise de charge de type 2 avec couvercle rabattable, cadre et actionneur  

Prise de charge de type 2 avec couvercle de protection adapté

La prise de charge côté infrastructure de type 2, normalisée selon CEI 62196, est prévue pour la recharge en Europe. Phoenix Contact propose deux versions :

  • Structure modulaire et vissage du couvercle de protection à l'arrière pour le montage à l'avant ou à l'arrière
  • Version « Easy Mount » avec vissage du couvercle à l'avant pour le montage à l'arrière

La prise de charge Easy Mount s'installe sur la paroi du boîtier avec le cadre de fixation correspondant. Cela permet de changer facilement le couvercle de protection Easy Mount sans ouvrir la borne de recharge murale, ni la station de charge.

  • 20 A/250 V AC (métrique)
  • 20 A/480 V AC (métrique)
  • 32 A/250 V AC (métrique)
  • 32 A/480 V AC (métrique)

Prises de charge pour la Chine

Prise de charge selon la norme GB/T avec actionneur  

Prise de charge GB/T avec couvercle de protection adapté

La prise de charge côté infrastructure, normalisée selon GB/T 20234, est prévue pour la recharge avec les infrastructures chinoises. Elle ressemble beaucoup à la prise de charge de type 2. Comme le prévoient les normes applicables, l'actionneur de verrouillage est muni d'une encoche pour le levier du connecteur de charge côté infrastructure. En outre, chaque contact de puissance dispose de capteurs de température intégrés, conformément à la nouvelle norme GB/T.

  • 20 A/220 V AC (métrique)
  • 20 A/440 V AC (métrique)
  • 32 A/220 V AC (métrique)
  • 32 A/440 V AC (métrique)

Montage rapide et flexible

Le design modulaire peu encombrant des prises de charge permet un montage flexible à l'avant ou à l'arrière, même sur les bornes de recharge murales compactes. Un tuyau de vidange et différents types de couvercles de protection peuvent être utilisés en option. Sur demande, vous pouvez aussi obtenir l'extrémité du câble en dégradé, pré-équipée ou compactée.

Une charge sécurisée

Un actionneur de verrouillage empêche en toute sécurité de débrancher le connecteur de charge côté infrastructure pendant la charge. L'électronique intégrée dans l'actionneur commande le mécanisme de verrouillage et contrôle l'état actuel. En cas d'urgence, p. ex. en cas de panne de courant, il est également possible de déverrouiller manuellement l'actionneur de verrouillage en ouvrant la station de charge.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Informations supplémentaires