Contrôleurs de charge pour l'électromobilité

Contrôleurs de charge

Recharge électrique – flexible et sûre

Les contrôleurs de charge vous permettent d'exploiter n'importe quel type de station de charge, qu'elle soit privée, publique ou semi-publique.

Retour Technologie de charge pour l'électromobilité

Catégories

  • Contrôleurs de charge DC
    Contrôleurs de charge pour lélectromobilité, destinés aux utilisations publiques et semi-publiques.

    Contrôleurs de charge pour les stations de charge rapide DC dans le secteur commercial ou public.

  • Contrôleurs de charge AC
    Contrôleurs de charge AC

    Contrôleurs de charge pour stations de charge AC et bornes de recharge murales, pour le domaine privé, commercial ou public.

Rechercher dans Contrôleurs de charge

Indiquer tous les produits de cette catégorie

De la borne de recharge murale AC domestique à la station de charge HPC sur l'autoroute : avec nos contrôleurs de charge polyvalents, vous pouvez faire fonctionner toutes les stations de charge. Les appareils surveillent et pilotent la recharge des véhicules électriques, selon les normes et les standards internationaux en vigueur, tels que CEI, GB/T et SAE. Grâce à cette grande gamme de produits, il est possible de réaliser différents concepts d'infrastructure, avec leurs exigences spécifiques.

Avantages

  • Produits conformes aux normes, pour l'installation de vos stations de charge
  • Flexibilité élevée, grâce à de nombreuses possibilités de configuration
  • Mise en place facile des infrastructures de charge intelligentes, avec gestion de la recharge
  • Intégration facile dans des systèmes de gestion, grâce à des interfaces de communication normalisées
  • Conception et production conformes aux normes de l'industrie automobile IATF 16949 et ISO 9001

Contrôleur de charge DC pour stations de charge rapide

Contrôleur de charge DC EV Charge Control Professional  

Contrôleur de charge pour les applications DC

Notre contrôleur de charge DC programmable, EVCC Professional, est la solution de commande la plus performante pour votre station de charge rapide et moderne.

Il permet aussi bien la charge DC rapide que la charge AC classique et assume toutes les opérations de commande et de communication, ainsi que la visualisation sur le pupitre de commande.

 

Contrôleurs de charge AC pour stations de charge et bornes de recharge murales

Contrôleurs de charge pour applications AC  

Contrôleurs de charge pour applications AC

Grâce à nos contrôleurs de charge AC, vous pouvez recharger en courant alternatif les véhicules électriques, conformément aux normes internationales.

Cette gamme s'adresse à toutes les stations de charge AC : des bornes de recharge simples et privées, telles que les bornes murales dans les garages et les abris voitures, aux utilisations publiques et commerciales, avec plusieurs bornes de recharge, la gestion de la charge et de l'énergie, l'accès à distance et la facturation.

Surveillance du courant de défaut, pour une plus grande disponibilité

Modules pour la surveillance du courant différentiel, dune ou de deux bornes de recharge  

Module à un et deux canaux, pour la surveillance du courant différentiel

Nos modules de surveillance du courant différentiel détectent les courants de défaut AC et DC de vos stations de charge. Associé au disjoncteur différentiel du type A, ce module vous évite l'utilisation d'un disjoncteur différentiel coûteux du type B, en interrompant la charge en cas de défaut.

Lorsqu'il n'y a plus de courant de défaut, le contrôleur de charge réinitialise automatiquement le module. La borne de recharge est ensuite de nouveau disponible, sans intervention coûteuse.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Service


Installation d'une station de charge AC simple

De l'installation à la station de charge prête à l'emploi.

Informations supplémentaires