Automates de charge

Automates de charge

Se recharger en électricité - de façon souple et en toute sécurité

Les automates de charge vous permettent d'exploiter n'importe quel type de station de charge.

Retour Technologie de recharge pour l'électromobilité

Catégories

Rechercher dans Automates de charge

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Les composants d'automate et de surveillance de Phoenix Contact permettent d'installer des stations de charge AC et DC, ainsi que des systèmes, selon les normes et standards actuels. Grâce à ce vaste assortiment, il est possible d'implémenter différents concepts d'infrastructure répondant aux exigences spécifiques de différents domaines d'application (privé, commercial, public).

Avantages

  • Produits conformes aux normes pour l'installation de vos stations de charge
  • Infrastructures de charge intelligentes grâce à des protocoles de communication standardisés
  • Composants système conçus sur mesure d'après vos besoins
  • Flexibilité élevée grâce à de nombreuses possibilités de configuration
  • Conception et production conformes aux normes IATF 16949 et ISO 9001

Automates de charge AC

Automates de charge pour applications AC  

Automates de charge pour applications AC

Les automates de charge de Phoenix Contact surveillent et gèrent la recharge des véhicules électriques selon les normes et standards internationaux CEI, GB/T et SAE en vigueur. Une solution de commande adaptée est ainsi disponible pour toutes les applications d'électromobilité.

Surveillance du courant différentiel

Modules pour la surveillance du courant différentiel dun ou deux points de charge  

Module à un et deux canaux pour la surveillance du courant différentiel

Les modules de courant résiduel différentiel détectent les courants résiduels AC et DC conformément à la norme CEI 62752. Combinés à des équipements pour courant résiduel déjà installés, ces modules augmentent le niveau de protection en tension requis par les normes lors de la recharge de véhicules électriques.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Service


Installation d'une station de charge AC simple

De l'installation à la station de charge prête à l'emploi.

Informations supplémentaires