Câbles de charge et prises de charge pour l'électromobilité

Câbles et prises de charge
Retour Technologie de charge pour l'électromobilité

Catégories

  • Câbles de charge DC
    Câbles de charge DC

    CHARX connect – câbles de charge pour mode de charge 4 en courant continu, sur une station de charge, selon CCS type 1, CCS type 2 et la norme GB/T.

  • Câbles de charge AC
    Câbles de charge AC

    CHARX connect – câbles de charge pour mode de charge 3 en courant alternatif, mobiles ou sur une station de charge, selon le type 1, le type 2 et la norme GB/T.

  • Prises de raccordement côté véhicule
    Prises de charge pour voitures électriques

    CHARX connect – prises de charge CCS type 1, CCS type 2 et GB/T, à installer sur le véhicule, pour la recharge en courant alternatif et en courant continu.

  • Prises de charge côté infrastructure
    Prises de charge pour stations de charge

    CHARX connect – prises de charge pour mode de charge 3 en courant alternatif, sur une station de charge, selon le type 2 ou la norme GB/T.

  • Accessoires
    Accessoires pour câbles et prises de charge

    CHARX connect – supports pour câbles de charge AC et DC, kits de réparation pour câbles de charge DC ainsi que couvercles de protection pour prises de charge côté infrastructure.

Rechercher dans Câbles et prises de charge

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Sûrs, fiables et confortables : nos systèmes de charge CHARX connect font référence dans le domaine de l'alimentation électrique des véhicules électriques. Grâce à des contacts de puissance et de signalisation argentés, une surveillance de la température extrêmement précise et un mécanisme de verrouillage intégré, l'utilisation de nos câbles et de nos prises de charge est sûre et fiable. Grâce à leur conception ambitieuse et ergonomique, ceux-ci sont pratiques et peuvent être manipulés facilement.

Avantages

  • Gamme de produits complète et conforme aux normes pour type 1, type 2 et GB/T
  • Transmission efficace de la puissance et stabilité à long terme grâce aux surfaces argentées des contacts
  • Recharge sécurisée grâce à la surveillance de la température et aux mécanismes de verrouillage novateurs
  • Conception et production conformes aux normes de l'industrie automobile IATF 16949 et ISO 9001

Découvrez CHARX connect – E-Mobility empowered by Phoenix Contact

Systèmes de charge pour toutes les applications dans le monde entier

Recharge sur un réseau de courant alternatif ou charge rapide en courant continu - nous vous proposons les systèmes de raccordement appropriés pour les principaux standards de charge au niveau mondial :

  • Type 1 pour l'Amérique du Nord et d'autres pays
  • Type 2 pour l'Europe et d'autres pays
  • GB/T pour la Chine
Systèmes de charge pour toutes les applications dans le monde entier  

1) Le standard type 1 pour l'Amérique du Nord ne prévoit pas de connecteur de charge côté infrastructure. En Europe, on utilise alors un câble adaptateur constitué côté véhicule d'un connecteur de charge type 1 et côté infrastructure d'un connecteur de charge type 2.


Informations complémentaires

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55