Câblage destiné à l'industrie agroalimentaire

Une activité propre

Une activité propre

Réaliser un câblage dans un environnement exigeant au niveau de l'hygiène.

Retour Câblage pour applications spéciales

Catégories

  • Boîtiers répartiteurs
    Boîtiers répartiteurs

    Les boîtiers répartiteurs destinés à l'industrie des produits alimentaires sont équipés de boîtier inox et de câble multiconducteur en PVC solidement fixé.

  • Liste de produits : câbles
    Câble

    Les câbles équipés pour l'industrie agroalimentaire se composent de matériaux particulièrement résistants.

Rechercher dans Câblage destiné à l'industrie agroalimentaire

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Dans l'industrie agroalimentaire, le respect des mesures d'hygiène est impératif. Votre câblage doit résister à des produits et des procédés de nettoyage agressifs. La solution : notre câblage, conçu dans un design spécial et résistant à la corrosion.

Avantages

  • Gamme complète - satisfait aux exigences de l'industrie pharmaceutique et agroalimentaire
  • Nettoyage facile, grâce à une conception hygiénique spécifique
  • Protection anticorrosion de toutes les parties métalliques exposées grâce à l'acier inoxydable 1.4404
  • Détection rapide des impuretés - grâce à la couleur claire

Conception hygiénique - une activité propre

Câblage en acier inoxydable  

Conception hygiénique avec des molettes en acier inoxydable et conception Washdown avec des molettes en plastique

L'industrie agroalimentaire impose des exigences élevées pour les composants et matériaux en matière de type de protection, de résistance à la corrosion et d'hygiène. Phoenix Contact propose une solution complète pour les applications dans cet environnement.

Les connecteurs sont faciles à nettoyer grâce à leur conception hygiénique spécifique. L'acier inoxydable garantit une protection complète contre la corrosion et la couleur claire permet de détecter rapidement les impuretés.

Les exigences concernant les connecteurs varient selon le domaine d'application - Phoenix Contact propose la solution adaptée à chaque application :

Résistance des métaux et plastiques

Résistance des matériaux de câblage pour l'industrie agroalimentaire de Phoenix Contact : certificat de test  

Résistance des matériaux de câblage pour l'industrie agroalimentaire

Choisissez la sécurité. Utilisez uniquement des matériaux fiables.

La résistance des métaux et plastiques traités par Phoenix Contact a été testée pour les produits nettoyants et désinfectants courants suivants :

  • Topactive P3 DES
  • Topax P3 19
  • Topax P3 56
  • Topax P3 66
  • Topax P3 91

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Câblage pour capteurs/actionneurs