Raccordement par tige filetée

Raccordement par tige filetée

Robuste et sans entretien

Raccordez les fils de manière fiable et sécurisée à l'aide de cosses à anneau. L'arrêt de vis intégré garantit un contact sans entretien.

Retour Blocs de jonction

Catégories

  • Connexion de type barrière
    Connexion de type barrière

    Grâce aux blocs de jonction à barrière, câblez vos conducteurs avec cosses à anneau aisément et rapidement.

  • Prise de test
    Prise de test

    Le système d'essai FAME simplifie le contrôle régulier des dispositifs de commutation d'énergie.

Rechercher dans Raccordement par tige filetée

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Travaillez dans le confort : avec les blocs de jonction à tige filetée de Phoenix Contact, vous pouvez raccorder en toute sécurité des conducteurs de section jusqu'à 240 mm². Le capot rotatif avec écrou à chapeau imperdable rend le câblage des cosses à anneau simple et rapide.

Avantages

  • Résistances importantes à l'extraction en raison d'une force de contact élevée et de larges surfaces de contact
  • Sécurité de l'utilisateur grâce à la protection intégrée contre les contacts accidentels
  • Répartition du potentiel facilitée par un système rapide de ponts enfichables
  • Câblage à cosse à anneau rapide au moyen de capots rotatifs
  • Nombreux accessoires : composants standardisés pour le pontage, le contrôle et le repérage

Raccordement robuste

Blocs de jonction avec raccordement par tige filetée  

Raccordement par tige filetée : contact sécurisé pour cosses à anneau

Les blocs de jonction à tige filetée sont particulièrement adaptés aux applications soumises à des chocs et vibrations. La rondelle à ressort intégrée garantit une connexion stable et sans entretien.

  • Toutes les cosses à anneau conformes aux normes DIN 46234, DIN 46235 ou DIN 46237 peuvent être utilisées.
  • Raccordement multiconducteur facile – Vous pouvez raccorder jusqu'à quatre cosses par tige.
  • Des forces de contact élevées et de larges surfaces de contact – Réalisez les câblages stables et durables des conducteurs de sections jusqu'à 240 mm².

Blocs de jonction à tige filetée RT

Blocs de jonction à tige filetée pour le raccordement de conducteurs jusquà 35 mm²  

Blocs de jonction à tige filetée pour le raccordement aisé et rapide de conducteurs jusqu'à 35 mm²

Les blocs de jonction à tige filetée de la série RT associent la connectique par tige filetée aux avantages du système CLIPLINE complete. Les ponts enfichables standardisés représentent un énorme gain de temps pendant le câblage. Les écrous à chapeau imperdables intégrés facilitent énormément le raccordement du conducteur, alors´sécurisé contre les contacts avec les doigts. L'autoblocage de vis garantit l'utilisation du produit, même dans des conditions difficiles avec chocs et vibrations.

Système de ponts enfichables flexible

Blocs de jonction avec ponts enfichables  

Répartition du potentiel rapide avec ponts enfichables

Vous pouvez réaliser la répartition du potentiel rapidement grâce aux ponts enfichables standards de Phoenix Contact.

Les deux lignes de pontage des blocs de jonction permettent des pontages souples, en chaîne, à gradins ou discontinus.

Pied pour conducteur de protection encliquetable

Pied pour conducteur de protection encliquetable  

Encliquetage simple et contact parfait

Encliquetez simplement les blocs de jonction pour conducteurs de protection de même forme. Le contact avec le profilé est établi immédiatement. Ce contact mécanique et électrique parfait satisfait toutes les exigences de la norme CEI 60947-7-2.

Blocs de jonction à tige filetée OTTA

Blocs de jonction à tige filetée compacts pour le raccordement de conducteurs jusquà 35 mm²  

Blocs de jonction à tige filetée compacts pour le raccordement de conducteurs aisé et rapide jusqu'à 35 mm²

Les blocs de jonction à tige filetée OTTA se caractérisent par leur forme compacte. Les écrous à chapeau imperdables intégrés facilitent énormément le raccordement du conducteur, alors´sécurisé contre les contacts avec les doigts. L'autoblocage de vis garantit l'utilisation du produit, même dans des conditions difficiles avec chocs et vibrations.

Connecteurs de puissance HV et UHV

Connecteurs de puissance pour conducteurs dune section jusquà 240 mm² avec raccordements vissés, à tige filetée et hybrides  

Connecteurs de puissance pour conducteurs d'une section jusqu'à 240 mm² avec raccordements vissés, à tige filetée et hybrides

La gamme de produits des connecteurs de puissance UHV réunit les avantages de la connectique par tige fileté à celle du raccordement vissé. Le catalogue propose des raccordements vissés, à tige filetée et hybrides (combinaison des deux types) jusqu'à 240 mm². L'autoblocage de vis intégré garantit une utilisation sûre, même dans des conditions difficiles avec chocs et vibrations. Les versions HV sont particulièrement adaptées aux espaces restreints. Elles complètent la gamme des connecteurs de puissance.

Blocs de jonction à tige filetée RBO

Blocs de jonction à tige filetée pour conducteurs de section jusquà 300 mm²  

Blocs de jonction à tige filetée pour conducteurs de section jusqu'à 300 mm²

Le catalogue propose des blocs de jonction à tige filetée RBO pour courants jusqu'à 520 A et section de raccordement jusqu'à 300 mm², pour profilés et montage direct. Les crans d'arrêt facilitent la construction de blocs. Les blocs préconfectionnés complètent la gamme.

Blocs de jonction de dérivation AGK pour blocs de jonction à tige filetée

Blocs de jonction de dérivation Push-in pour connecteurs de puissance  

Blocs de jonction de dérivation Push-in pour connecteurs de puissance

Les blocs de jonction de dérivation AGK pour connecteurs de puissance des séries HV et RBO proposent désormais une possibilité simple de répartir le potentiel jusqu'à huit raccords Push-in.

Blocs de jonction à vis RSC

Blocs de jonction à vis pour conducteurs de section jusquà 25 mm²  

Blocs de jonction à vis pour conducteurs de section jusqu'à 25 mm²

Les blocs de jonction à vis RSC sont parfaits pour le raccordement de conducteurs avec cosses à anneaux et à fourches. Ils sont disponibles en montage sur profilés et en montage direct. Le raccordement se fait par vis filetée avec axe plus-moins. Les crans d'arrêt facilitent la construction de blocs. Les blocs préconfectionnés complètent la gamme.

Qualité supérieure

Composants dun bloc de jonction : pièces en métal et en plastique  

Eléments en plastique et en métal de grande qualité

Des raccordements fiables – telle est notre exigence. La qualité de nos produits en est la clé. Tout commence avec le choix des matériaux.

Des pièces métalliques en alliages cuivreux haute qualité et anticorrosion :

  • Échauffement limité grâce à une bonne conductivité électrique
  • Surface protégée par une couche de nickel ou d'étain sans plomb déposée par électrolyse

Boîtier isolant en plastique élastique et résistant aux chocs :

  • Recyclable, sans halogène, résistant aux UV
  • Bonne résistance au climat tropical et aux termites
  • Températures de service jusqu'à 130°°C
  • Résistance chimique élevée
  • Caractéristiques de vieillissement exceptionnelles
  • Certification selon UL 94 pour la classe d'inflammabilité V0

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Service