Axioline Smart Elements

Axioline Smart Elements – E/S indépendantes du système

Compacts et flexibles

E/S enfichables indépendantes du système pour les stations compactes.

Retour Systèmes d’E/S pour armoire électrique (IP20)

Catégories

Rechercher dans Axioline Smart Elements

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Les Axioline Smart Elements enfichables sont des modules indépendants du système sans communication par bus. L'élément individuel ne dispose que de la fonctionnalité E/S. Ce n'est qu'avec un fond de panier qui fonctionne comme un adaptateur qu'il est possible de réaliser la communication du bus pour le système d'E/S correspondant. Ainsi, il est possible d'utiliser les Axioline Smart Elements de manière universelle et flexible.

Avantages

  • Chute de tension réduite avec des câbles plus longs
  • Gain de place lors du montage sans réduire la section de conducteur de 1,5 mm²
  • Large éventail d'applications et mise en service facile grâce à un paramétrage réduit
  • Montage plus rapide des câbles de signalisation grâce à la technologie Push-in

Fonctionnalités des Axioline Smart Elements

Axioline Smart Elements et leurs avantages
1Design compact de l'appareil – 8 ou 16 points de connexion sur une surface de 15 mm x 62 mm, section de conducteur de 1,5 mm² avec embout et collet en plastique, pas de 3,5 mm
2Technologie de raccordement Push-in – raccordement sans outil du conducteur
3Interface indépendante du système – permet les concepts de solution les plus variés
4Mécanisme de déverrouillage manuel – montage facile et rapide

Une automatisation intelligente et rentable

Aperçu des Axioline Smart Elements  

La gamme des Axioline Smart Elements

Cette gamme comprend les fonctionnalités les plus variées, du maître IO-Link aux entrées et sorties numériques et analogiques, jusqu'aux modules de sécurité et d'autres modules fonctionnels.

Grâce au paramétrage réduit pour la mise en service et en cas de changement, les Axioline Smart Elements sont plus fiables. Ainsi, cela réduit la durée de mise en service.

La grande section des câbles de 1,5 mm², avec embout et collet en plastique pour les signaux E/S, permet une chute de tension plus faible même avec des câbles plus longs.

Smart Elements pour les fonctions de sécurité

E/S sécurisées des Axioline Smart Elements  

E/S sécurisées et certifiées par le TÜV des Axioline Smart Elements

Utilisez les Axioline Smart Elements même pour la sécurité fonctionnelle, afin d'arrêter vos machines en toute sécurité.

Vous pouvez associer les modules sécurisés des entrées et des sorties ainsi que les Smart Elements non sécurisés de manière particulièrement compacte sur un fond de panier.

Les E/S sont certifiées par le TÜV (contrôle technique allemand) et utilisent le protocole de communication sécurisé PROFIsafe. Ainsi, elles sont conformes aux plus grandes exigences de sécurité jusqu'au niveau de performance PL e et au niveau d'intégrité de sécurité SIL 3.

Réalisez votre concept de commande avec notre contrôleur PROFINET et son automate de sécurité PROFIsafe intégré.

Utilisation dans le système E/S Axioline F

Au sein d'une station Axioline F, vous pouvez associer des modules Axioline F classiques avec des fonds de panier Axioline F et des Axioline Smart Elements. Ainsi, vous pouvez utiliser les Axioline Smart Elements avec les coupleurs de bus Axioline F en place ou avec des automates Axiocontrol, p. ex. PLCnext Control ou des API classiques.

Les fonds de panier Axioline F spéciaux disposent de quatre et six emplacements de Smart Elements. Grâce à leur flexibilité, vous pouvez enficher les Axioline Smart Elements à l'endroit souhaité sur le fond de panier Axioline F. Grâce à la conception à deux rangées des fonds de panier, la largeur de montage des stations E/S est extrêmement réduite.

Avantages des Axioline Smart Elements

De bonnes raisons pour utiliser les Axioline Smart Elements

 FonctionnalitéAvantageUtilité
1Librement enfichablePas de réglementations d'enfichage des Axioline Smart ElementsPermet des configurations d'E/S précises sur un fond de panier Axioline F
22 fonctions E/S différentes, au choix, sur une largeur de 15 mm (modularité mixte)Permet un concept E/S flexible et adapté aux besoinsGrande flexibilité avec une variété réduite de produits
3Solution E/S très compacteEn enfichant les Axioline Smart Elements à la verticale sur les deux rangées d'un fond de panier, vous disposez de 32 canaux sur une largeur de 15 mmL'encombrement moindre sur les rails DIN permet des solutions d'armoires électriques compactes
4Moins de câblage de l'alimentationAvec l'alimentation du fond de panier, vous réalisez l'alimentation du module logique et des capteurs pour 6 Axioline Smart ElementsRéduction des durées de montage (de raccordement)
5Compatible avec tous les Axiocontrol, coupleurs de bus Axioline F et modules E/SModularité accrue avec une gamme étendue d'API et de modules E/SLes appareils des gammes Axioline F et Axiocontrol complètent l'étendue de la solution des Axioline Smart Elements
6Réalisation d'autres configurations E/S des stations E/S avec la même largeurLes éléments Slot-Cover réservent un emplacement pour une autre configuration E/S ou pour une configuration futureExtension facile des fonctions des stations E/S avec un encombrement identique

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55