Retour au sommaire

Axioline F : intégration aisée de la norme CEI 61850

Intégration aisée de la norme CEI 61850 pour le secteur énergétique

Système d'E/S particulièrement robuste, Axioline F est prédestiné à être utilisé dans un environnement énergétique. Avec le coupleur de bus pour CEI 61850 et les modules d'E/S permettant des tensions nominales accrues et une rigidité diélectrique, vous pouvez maintenant intégrer aisément Axioline F dans les applications conformes à la norme CEI 61850. Vous bénéficiez notamment d'un maniement aisé et d'une conception de station flexible.

Technologie énergétique avec Axioline F et Axiocontrol

Topologie relative à lintégration de la communication MMS et GOOSE dans une centrale électrique  

Topologie relative à l'intégration de la communication MMS et GOOSE dans une centrale électrique

L'intégration des dispositifs de commutation dédiés à la commande des barres collectrices peut être mise en œuvre aisément à l'aide de la communication transversale rapide GOOSE. L'utilisation simultanée d'un coupleur de bus et d'un automate offre une flexibilité maximale.


Retour au sommaire
Axioline F dans la pratique

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55