Axioline F – le système d'E/S sous forme de blocs modulaires

Axioline F

Rapide, robuste et facile

Acquisition rapide des données et maniement facile – même dans des conditions hostiles.

Retour Systèmes d’E/S pour armoire électrique (IP20)

Catégories

Rechercher dans Axioline F – le système d'E/S sous forme de blocs modulaires

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Axioline F est le système d'E/S modulaire pour l'armoire électrique. Compatible avec tous les protocoles de communication basés sur Ethernet, et disponible dans différents designs, Axioline F offre une flexibilité maximale.

Avantages

  • Augmentation du rendement des machines, grâce à une détection des signaux particulièrement rapide et synchrone
  • Plus grande disponibilité des installations, même dans des conditions hostiles, grâce à une mécanique particulièrement robuste, résistante aux vibrations et aux chocs
  • Réduction de la durée d'installation, grâce au câblage rapide et au maniement facile
  • Un grand choix de modules E/S permet de nombreuses constructions de stations très différentes, et augmente ainsi la flexibilité
  • Le système E/S Axioline F fait partie du système COMPLETE line

Axioline F – l'expert dans l'armoire électrique

Avantages du système dE/S Axioline F
1Connectivité optimale par PLCnext Control ou coupleur de bus
2Mixité facile avec Axioline Smart Elements
3Plus grande disponibilité de l'installation, grâce à une mécanique particulièrement robuste et une résistance aux chocs et aux vibrations
4Montage facile et rapide des stations, grâce à l'installation sans outil
5Raccordement périphérique enfichable sur tous les modules Axioline F standard
6Modules E/S standard et à sécurité intrinsèque directement combinable
7Technique de raccordement Push-in permanente
8Câblage rapide et intuitif avec le marquage couleur des points de contact, même avec un raccordement multiconducteur

Des composants au système

Avec Axioline F, vous disposez d'un système d'E/S dans un design modulaire, adapté à toutes les exigences. Une détection des signaux rapide et synchrone augmente le rendement de vos machines, que ce soit avec un automate de Phoenix Contact ou dans tous les réseaux courants, équipés d'un coupleur de bus adapté.

Réalisez des applications de sécurité avec PROFIsafe ou avec la SafetyBridge Technology. Par ailleurs, nous vous proposons un assortiment de modules E/S avec des fonctions variées.

Automate Axiocontrol, coupleur de bus, E/S sécurisées et E/S avec des fonctions variées

Automate Axiocontrol, coupleur de bus, E/S sécurisées et E/S avec des fonctions variées

Associez les Axioline Smart Elements à Axioline F

Axioline Smart Elements dans le système E/S Axioline F  

Compatibilité des Axioline Smart Elements dans le système E/S Axioline F

Au sein d'une station Axioline F, vous pouvez associer au choix des fonds de panier Axioline F, y compris des Axioline Smart Elements et des modules Axioline F. Vous pouvez utiliser les Axioline Smart Elements, avec les coupleurs de bus Axioline F en place ou avec les automates Axiocontrol.

L'ensemble de la gamme de produits pour réaliser l'utilisation respective comprend plus de 80 composants. Cela comprend en plus des Axioline Smart Elements et des fonds de panier Axioline F, tous les modules Axioline F, les coupleurs de bus Axioline F, ainsi que les automates Axiocontrol.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Service


Système d'E/S Axioline F

Capacités et fonctionnalités du système d'E/S Axioline F


Axioline F - Profinet

Mise en service d'une station E/S Profinet dans le portail TIA


Axioline F - CEI 61850

Configuration d'une communication GOOSE