Axioline F : des E/S sécurisées

Axioline F : des E/S sécurisées

La sécurité dans tous les réseaux

Implémentez rapidement et facilement une sécurité fonctionnelle.

Retour Axioline F – le système d'E/S sous forme de blocs modulaires

Catégories

Rechercher dans Axioline F : des E/S sécurisées

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Avec PROFIsafe ou SafetyBridge Technology. Les modules sécurisés E/S pour Axioline F vous permettent de mettre en œuvre facilement des applications de sécurité. Et ce, sans automate de sécurité et indépendamment du réseau utilisé.

Avantages

  • Possibilité de mise en œuvre d'applications de sécurité indépendantes du réseau et des commandes, grâce à la SafetyBridge Technology
  • Utilisation flexible, grâce à la compatibilité avec tous les systèmes de bus courants
  • Configuration facile avec le logiciel SAFECONF
  • Les E/S sécurisées pour le système E/S Axioline F font partie du système COMPLETE line

SafetyBridge Technology : flexible en toute sécurité

Topologie de la SafetyBridge Technology  

Principe de la SafetyBridge Technology

SafetyBridge Technology implique l'échange de signaux de sécurité entre des modules d'entrée et de sortie. Les modules traitant eux-mêmes les fonctions de sécurité, vous ne pouvez utiliser la commande standard et le réseau uniquement comme moyens de transport.

Ne nécessitant pas d'automate de sécurité, ni de système de bus de terrain sécurisé, cette solution est très économique pour la sécurité fonctionnelle de vos applications standard.

Les modules E/S sécurisés et équipés de la SafetyBridge Technology sont conformes à toutes les normes de sécurité jusqu'au niveau d'intégrité de sécurité 3 ou PL e.

Intégration facile dans tous les réseaux courants

E/S sécurisées pour Axioline F  

Modules E/S Axioline F sécurisés

Les modules E/S SafetyBridge s'installent de façon flexible dans le réseau et sont également compatibles avec tous les types courants de systèmes de bus.

  • PROFINET
  • PROFIBUS
  • EtherNet/IP™
  • INTERBUS
  • Modbus
  • Sercos

Vous pouvez même utiliser les modules E/S sécurisés sur un automate dans des réseaux mixtes, tels que PROFIBUS et PROFINET. En fonction de la commande standard et du système de bus, vous pouvez également choisir le coupleur de bus adapté dans notre gamme Inline ou Axioline F de systèmes E/S modulaires.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Informations supplémentaires