Axioline F – E/S à sécurité intrinsèque

Modules E/S à sécurité intrinsèque pour larmoire électrique

À sécurité intrinsèque et robuste

Modules E/S pour environnements spéciaux.

Rechercher dans Axioline F – E/S à sécurité intrinsèque

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Les modules E/S à sécurité intrinsèque peuvent être installés en zone 2 et sont adaptés pour l'utilisation de capteurs et d'actionneurs jusqu'en zone 0. Ils disposent de la communication HART et de la fonctionnalité NAMUR et sont ainsi particulièrement bien adaptés pour des applications dans l'automatisation des processus.

Avantages

  • Vastes possibilités d'utilisation grâce à la plage de température étendue
  • Résistance des circuits imprimés vernis également aux conditions ambiantes les plus extrêmes
  • Modules E/S à sécurité intrinsèque pour l'utilisation de capteurs et d'actionneurs jusqu'en zone 0
  • Utilisation de la communication HART et de la fonctionnalité NAMUR en particulier dans les applications liées à l'automatisation des processus

Surveillance et optimisation – NAMUR Open Architecture

NAMUR Open Architecture  

NAMUR Open Architecture

Afin d'utiliser les données existantes dans les installations techniques de processus pour optimiser ces derniers, le concept NOA ouvre de nouvelles perspectives. Pour cette raison, Phoenix Contact a également développé une solution d'E/S dans le domaine de la sécurité intrinsèque qui permet la lecture simple d'informations correspondantes par le biais de la communication HART. Ces données peuvent être transférées sous forme de données brutes ou prétraitées par l'écosystème PLCnext Technology, via le serveur OPC-UA vers un cloud, comme par ex. Proficloud de Phoenix Contact, Azure de Microsoft etc. Combinés à la PLCnext Technology, les modules à sécurité intrinsèque du système E/S Axioline F sont parfaitement adaptés pour les applications NOA pour l'automatisation sans rétroaction des perturbations des processus auxiliaires.

Automatisation robuste et à sécurité intrinsèque

Afin d'être compétitif face à la concurrence croissante, la disponibilité des installations, la modularisation et la numérisation sont des facteurs importants dans la technologie des procédés et de process. Qu'il s'agisse des industries chimiques et pharmaceutiques, ou des secteurs pétroliers ou gaziers, les installations de processus extrêmement complexes doivent être à la hauteur des exigences croissantes en matière de sécurité et de flexibilité de l'installation, même dans des conditions extrêmes. La surveillance et l'optimisation gagnent de plus en plus en importance dans l'automatisation des processus. La communication HART permet de lire d'autres données comme signal supérieur à partir des appareillages de terrain, comme le capteur et l'actionneur, et ce, en complément des signaux de mesure importants 4 ... 20 mA.

E/S à sécurité intrinsèque pour Axioline F
1Entrées NAMUR (AXL F DI16 NAM XC 1F)
2Module E/S à sécurité intrinsèque (AXL F EX IS DI16 NAM XC 1F)
3Communication HART (AXL F AI8 HART XC 1F)
4Redondance système PROFINET S2 (AXL F BK PN TPS XC)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55