Câbles préconfectionnés

Câbles préconfectionnés

Plug & Play

Les câbles préconfectionnés vous permettent de raccorder des capteurs et actionneurs sur le terrain en toute simplicité.

Retour Câblage des capteurs/actionneurs

Catégories

Rechercher dans Câbles préconfectionnés

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Faites votre choix parmi la multitude de variantes préconfectionnées et les nombreuses qualités de câble. Même le câble PUR sans halogène standard satisfait aux exigences de nombreux domaines d'application.

Avantages

  • Un câble adapté à chaque application
  • Absolument fiable en cas de chocs et de vibrations grâce au raccordement de blindage continu et sur une grande surface avec Advanced Shielding Technology
  • Nombreuses tailles, de M8 à M12 ainsi que 1/2" et 7/8"
  • Grande variance des circuits de protection destinés aux connecteurs surmoulés pour électrovannes
  • Gain d'espace avec jusqu'à 17 pôles en un connecteur

Câbles pour capteurs/actionneurs

Câblage pour capteurs/actionneurs de Phoenix Contact : tailles  

Câblage pour capteurs/actionneurs : tailles

Choisissez des câbles pour capteurs/actionneurs dans la vaste gamme homogène de Phoenix Contact.

  • Connecteurs mâles et femelles M8 (3, 4, 5, 6 et 8 pôles)
  • Connecteurs mâles et femelles M12 (3, 4, 5, 8, 12 et 17 pôles)
  • Connecteurs mâles et femelles 1/2" (2, 3, 4, 5 et 6 pôles)
  • Connecteurs mâles et femelles 7/8" (3, 4 et 5 pôles)

Câbles de connecteur pour électrovannes

Câbles de connecteur pour électrovannes de Phoenix Contact  

Câbles de connecteur pour électrovannes

Nous vous livrons les câbles de connecteurs pour électrovannes avec joint intégré dans les designs suivants :

  • A, AD
  • B, BI
  • C, CI

Phoenix Contact peut vous fournir des circuits de protection avec indicateur d'état dans différentes versions :

  • Diode zener
  • Varistance
  • Diode de roue libre

Des doubles connecteurs pour électrovannes de types A, B, BI avec version de circuit de protection en diode zener sont disponibles.

Vous pouvez choisir parmi différentes qualités de câble.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Configurateur

Configurez des produits et des solutions selon les besoins de votre application.

Câbles pour capteurs/actionneurs

Service

Téléchargements


Advanced Shielding Technology

Concept de blindage unique pour connecteurs confectionnés.