Liste des produits : fiches de test

Filtres

7 occurrences

Connecteur d'essai - FTP-3F/7 2U - 1029262

Connecteur d'essai, tension nominale: 400 V, intensité nominale: 20 A, coloris: gris

Connecteur d'essai - FTP-3F/8 - 1029263

Connecteur d'essai, tension nominale: 400 V, intensité nominale: 20 A, coloris: gris

Connecteur d'essai - FTP-3F/12 3U - 1029267

Connecteur d'essai, tension nominale: 400 V, intensité nominale: 20 A, coloris: gris

Connecteur d'essai - FTP-3F/14 - 1029269

Connecteur d'essai, tension nominale: 400 V, intensité nominale: 20 A, coloris: gris

Connecteur d'essai - FTP-3F/14 4U - 1029268

Connecteur d'essai, tension nominale: 400 V, intensité nominale: 20 A, coloris: gris

Connecteur d'essai - FTP-3F/18 4U - 1029273

Connecteur d'essai, tension nominale: 400 V, intensité nominale: 20 A, coloris: gris

Connecteur d'essai - FTP-3F/24 - 1029274

Connecteur d'essai, tension nominale: 400 V, intensité nominale: 20 A, coloris: gris

7 Occurrence
 

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55