Liste de produits : relais de surveillance de température (thermistance)

Filtres

2 occurrences

Relais de surveillance - EMD-BL-PTC - 2906252

Surveillance de la température de l'enroulement moteur (au maximum 6 PTC) pour la sonde de température selon DIN 44081 et DIN 44082 avec surveillance des courts-circuits du circuit de thermistor avec raccordement vissé.

Relais de surveillance - EMD-BL-PTC-PT - 2906253

Surveillance de la température de l'enroulement moteur (au maximum 6 PTC) pour la sonde de température selon DIN 44081 et DIN 44082 avec surveillance des courts-circuits du circuit de thermistor avec raccordement Push-in.

2 Occurrence
 

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55