Liste de produits : capot passe-câble

Filtres

61 occurrences

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_HOUSING_MATERIAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Matériau du boîtier

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGNTYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologation

Capot passe-câble - VC-K-T2-IN (10-25) G - 1583880

Capot passe-câble, Capot passe-câble, type: VC2, matériau du boîtier: Polyamide, coloris: noir, diamètre de câble min.: 10 mm, diamètre de câble max.: 25 mm. Si vous utilisez des câbles à fibre optique, respectez les rayons de courbure spécifiés par le constructeur

Capot passe-câble - VC-K-T2-Z-FK-6X24 - 1607677

Capot passe-câble, en plastique, type : VC2, avec sortie de câble plat 6 x 24 mm, vis de verrouillage à tête plus-moins.

Capot passe-câble - VC-K-T2-Z-FK-7,5X29,5 - 1607680

Capot passe-câble, en plastique, type : VC2, avec sortie de câble plat 7,5 x 29,5 mm, vis de verrouillage à tête plus-moins.

Capot passe-câble - VC-K-T2-Z-FK-9X35 - 1607693

Capot passe-câble, en plastique, type : VC2, avec sortie de câble plat 9 x 35 mm, vis de verrouillage à tête plus-moins.

Capot passe-câble - VC-K-T2-Z-FK-6X20,5 - 1607703

Capot passe-câble, en plastique, type : VC2, avec sortie de câble plat 6 x 20,5 mm, vis de verrouillage à tête plus-moins.

Capot passe-câble - VC-K-T1-Z - 1852930

Capot passe-câble, Capot passe-câble, type: VC1, matériau du boîtier: Polyamide, coloris: gris. Si vous utilisez des câbles à fibre optique, respectez les rayons de courbure spécifiés par le constructeur

Capot passe-câble - VC-K-T1-Z-M20 - 1852935

Capot passe-câble, Capot passe-câble, type: VC1, matériau du boîtier: Polyamide, coloris: gris. Si vous utilisez des câbles à fibre optique, respectez les rayons de courbure spécifiés par le constructeur

Capot passe-câble - VC-K-T2-Z - 1852943

Capot passe-câble, Capot passe-câble, type: VC2, matériau du boîtier: Polyamide, coloris: gris. Si vous utilisez des câbles à fibre optique, respectez les rayons de courbure spécifiés par le constructeur

Capot passe-câble - VC-K-T2-Z-M25 - 1852948

Capot passe-câble, Capot passe-câble, type: VC2, matériau du boîtier: Polyamide, coloris: gris. Si vous utilisez des câbles à fibre optique, respectez les rayons de courbure spécifiés par le constructeur

61 Occurrence

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55