Liste des produits Accessoires pour commutateurs de sécurité

Filtres

4 occurrences

Fiches de court-circuitage - SAC-5P-M12MS BK BR 1-2-4 - 1054366

Connecteur de terminaison pour commutateur de transpondeur RFID de la série PSR-CT, M12 mâle, 5 pôles, ferme le circuit de commutation au niveau du dernier répartiteur en Y d'un montage en série

Répartiteur en Y - SAC-8PY-M/2XF BK 1-PSR - 1054338

Répartiteur en Y pour commutateur de transpondeur RFID de la série PSR-CT, M12 mâle/femelle, 5 et 8 pôles, pour le montage en série sécurisé de max. 30 participants

Répartiteur en Y - SAC-8PY-M/2XF BK 2-PSR - 1054339

Répartiteur en Y pour commutateur de transpondeur RFID de la série PSR-CT, M12 mâle/femelle, 5 et 8 pôles, pour la réalisation d'un circuit de démarrage manuel sur le terrain

Répartiteur en Y - SAC-8PY-M/2XF BK 3-PSR - 1054341

Répartiteur en Y pour commutateur de transpondeur RFID de la série PSR-CT, M12 mâle/femelle, 5 et 8 pôles, pour le retour du contact de signalisation à l'API

4 Occurrence
 

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55