Liste de produits : Radioline

Filtres

24 occurrences

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologation

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_FUNCTION_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Fonction

Module radio - RAD-2400-IFS - 2901541

Radioline - Emetteur/récepteur radio 2,4 GHz avec interface RS-232/485, extensible via des modules d'E/S, raccordement d'antenne RSMA (femelle), réseaux point à point/en étoile/maillé jusqu'à 250 stations, portée de 5 km maximum (avec vue dégagée), utilisation mondiale

Module radio - RAD-868-IFS - 2904909

Radioline - Emetteur/récepteur radio 868 MHz avec interface RS-232/485, extensible via des modules d'E/S, raccordement d'antenne RSMA (femelle), réseaux point à point/en étoile/maillé jusqu'à 99 stations, portée de 20 km maximum (avec vue dégagée), utilisation en Europe

Module radio - RAD-900-IFS - 2901540

Emetteur/récepteur radio Radioline 900 MHz avec interface RS-232/485, extensible via des modules d'E/S, raccordement d'antenne RSMA (femelle), réseaux point à point/en étoile/maillé de jusqu'à 250 stations, portée maximum de 32 km (avec vue dégagée), utilisation en Amérique du Nord

Module de communication - RAD-RS485-IFS - 2702184

Radioline - Multiplexeur multipoints RS-485, extensible avec des modules d'E/S, utilisation en tant que coupleur de bus Modbus/RTU ou combinable avec un système radio Radioline, jusqu'à 99 stations, portée jusqu'à 1,2 km sur des câbles en cuivre internes

Module radio - RAD-2400-IFS-JP - 2702863

Radioline - Emetteur/récepteur radio 2,4 GHz avec interface RS-232/485, extensible via des modules d'E/S, raccordement d'antenne RSMA (femelle), réseaux point à point/en étoile/maillé jusqu'à 250 stations, portée de 5 km maximum (avec vue dégagée), utilisation au Japon

Module radio - RAD-900-IFS-AU - 2702878

Emetteur/récepteur radio Radioline 900 MHz à interface RS-232/485, extensible via des modules d'E/S, raccordement d'antenne RSMA (femelle), réseaux point à point, en étoile et maillé de jusqu'à 250 stations, portée maximum de 32 km (avec vue dégagée), utilisation en Australie

nouveau

Module radio - RAD-900-DAIO6 - 2702877

Emetteur/récepteur radio Radioline 900 MHz avec six canaux E/S intégrés, boîtier NEMA 4X, raccordement d'antenne N (connecteur femelle), antenne omnidirectionnelle, réseaux point à point/en étoile/maillé de jusqu'à 250 stations, portée maximum de 32 km (avec vue dégagée), pour utilisation en Amérique du Nord

nouveau

Module radio - RAD-RUGGED-BOX-CONF - 1091638

Ensemble de commutateurs Radioline dans un boîtier IP66 destiné à un usage extérieur et résistant aux chocs, avec alimentation en tension universelle de 100 ... 240 V AC, parafoudre basse tension et passage d'antennes. Type de module radio (bande de fréquence), type et nombre de modules d'extension E/S configurables.

Module d'extension E/S - RAD-DAIO6-IFS - 2901533

Radioline - Module d'extension d'E/S, 2 entrées et sorties TOR (0 ... 250 V AC/DC) et 1 entrée TOR (0/4 ... 20 mA) et 1 sortie (0/4 ... 20 mA, 0 ... 10 V)

Module d'extension E/S - RAD-DI4-IFS - 2901535

Radioline - Module d'extension d'E/S, 4 entrées TOR (0 ... 250 V AC/DC)

24 Occurrence

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55