Liste de produits : surveillance des sites d'exploitation

Filtres

4 occurrences

Ensemble de commutateurs - OGM I/O-CE - 2400188

Système de surveillance E/S à large plage de température, IP65, possibilité de configuration d'entrées analogiques, d'entrées tout-ou-rien et de sorties radio et d'E/S à sécurité intrinsèque, puissance d'entrée et fréquence réseau

Ensemble de commutateurs - OGM RG-CE - 2402935

Système de répéteur/passerelle à distance à plage de température étendue, indice de protection IP65 et avec configuration possible pour réseau de terrain, réseau de transmission, puissance d'entrée et type de montage.

Ensemble de commutateurs - OGM RG - 2400189

Système de répéteur/passerelle à distance à plage de température étendue, indice de protection IP65 et avec configuration possible pour réseau de terrain, réseau de transmission, puissance d'entrée et type de montage.

Ensemble de commutateurs - OGM I/O - 2400190

Système de surveillance E/S à large plage de température, IP65, possibilité de configuration d'entrées analogiques, d'entrées tout-ou-rien et de sorties radio et d'E/S à sécurité intrinsèque, puissance d'entrée et fréquence réseau

4 Occurrence
 

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55