Liste de produits : prises

Filtres

6 occurrences

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologation

Prise - EM-DUO 120/15 - 5600461

Double prise montée sur profilé avec deux connecteurs femelles 120 V AC/15 A pour montage sur profilé de 35 mm conforme à EN 60715. Pour une sécurité accrue, la broche de mise à la terre se trouve sur le côté supérieur, afin d'éviter les courts-circuits entre les languettes sous tension et les languettes hors tension.
Coloris : ivoire. Modèle spécifique à un pays : Etats-Unis. Type de raccordement : raccordement vissé.

Prise - EM-DUO/120/15/GFI - 5600462

Double prise montée sur profilé avec deux connecteurs femelles 120 V AC/15 A dotés de disjoncteurs différentiels à courant résiduel (FI/DDFT) pour montage sur profilé de 35 mm conforme à EN 60715. Les disjoncteurs différentiels à courant résiduel protègent des électrisations impliquant les fuites à la terre. Pour une sécurité accrue, la broche de mise à la terre se trouve sur le côté supérieur, afin d'éviter les courts-circuits entre les languettes sous tension et les languettes hors tension.
Coloris : ivoire. Modèle spécifique à un pays : Etats-Unis. Type de raccordement : raccordement vissé.

Connecteur femelle - EM-DUO 120/20/GFI - 5602519

Double prise équipée de deux connecteurs femelles 120 V AC/20 A dotés de disjoncteurs différentiels à courant résiduel (FI/DDFT) pour montage sur profilé de 35 mm conforme à EN 60715. Les disjoncteurs différentiels à courant résiduel protègent des électrisations impliquant les fuites à la terre. Pour une sécurité accrue, la broche de mise à la terre se trouve sur le côté supérieur, afin d'éviter les courts-circuits entre les languettes sous tension et les languettes hors tension.
Coloris : ivoire. Modèle spécifique à un pays : Etats-Unis. Type de raccordement : raccordement vissé.

Prise - EM-DUO 120/20/GFI/AUX - 5603049

Double prise équipée de deux connecteurs femelles 120 V AC/20 A dotés de disjoncteurs différentiels à courant résiduel (FI/DDFT) pour montage sur profilé de 35 mm conforme à EN 60715. Les disjoncteurs différentiels à courant résiduel protègent des électrisations impliquant les fuites à la terre. Pour une sécurité accrue, la broche de mise à la terre se trouve sur le côté supérieur, afin d'éviter les courts-circuits entre les languettes sous tension et les languettes hors tension. Des blocs de jonction additionnels permettent de raccorder des appareils supplémentaires avec une protection au niveau de la prise.
Coloris : ivoire. Modèle spécifique à un pays : Etats-Unis. Type de raccordement : raccordement vissé.

Prise - EM-DUO 250/15 - 5602630

Double prise équipée de deux connecteurs femelles 250 V AC/15 A pour montage sur profilé de 35 mm conforme à EN 60715. Pour une sécurité accrue, la broche de mise à la terre se trouve sur le côté supérieur, afin d'éviter les courts-circuits entre les languettes sous tension et les languettes hors tension.
Coloris : ivoire. Modèle spécifique à un pays : Etats-Unis. Type de raccordement : raccordement vissé.

Prise - EM-DUO120/20/GFI/AUX/NO - 5602192

Prise pour 120 V AC/20 A équipée de blocs de jonction additionnels et d'un disjoncteur différentiel à courant résiduel (FI/DDFT) pour montage sur profilé de 35 mm conforme à EN 60715. Les disjoncteurs différentiels à courant résiduel protègent des électrisations impliquant les fuites à la terre. Pour une sécurité accrue, la broche de mise à la terre se trouve sur le côté supérieur, afin d'éviter les courts-circuits entre les languettes sous tension et les languettes hors tension.
Coloris du boîtier : blanc. Modèle spécifique à un pays : Etats-Unis. Type de raccordement : raccordement vissé.

6 Occurrence
 

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55