Liste de produits : repérage d'installations avec impression personnalisée

Filtres

28 occurrences

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_PRINTED_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_TECHNOLOGY_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Étiquette magnétique - PMM (EX20)R CUS - 1014318

Étiquette magnétique, à commander : sous forme de ligne, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: fixation magnétique, surface utile: 15000 x 20 mm, Nombre d'étiquettes: 1

Etiquette d'avertissement - US-PML-W100 (25X25) CUS - 1014128

Etiquette d'avertissement, à commander : sous forme de carte, jaune/noir, impression selon les indications du client: Vierge, type de montage: collage, dimensions: 0 mm, surface utile: 25 x 25 mm, Nombre d'étiquettes: 24

Étiquette magnétique - PMM (EX30)R CUS - 1014324

Étiquette magnétique, à commander : sous forme de ligne, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: fixation magnétique, surface utile: 15000 x 30 mm, Nombre d'étiquettes: 1

Etiquette d'avertissement - US-PML-W200 (25X25) CUS - 1014134

Etiquette d'avertissement, à commander : sous forme de carte, jaune/noir, impression selon les indications du client: Vierge, type de montage: collage, dimensions: 0 mm, surface utile: 25 x 25 mm, Nombre d'étiquettes: 16

Étiquette magnétique - PMM (EX50)R CUS - 1014330

Étiquette magnétique, à commander : sous forme de ligne, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: fixation magnétique, surface utile: 15000 x 50 mm, Nombre d'étiquettes: 1

Étiquette magnétique - PMM (EX40)R CUS - 1014327

Étiquette magnétique, à commander : sous forme de ligne, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: fixation magnétique, surface utile: 15000 x 40 mm, Nombre d'étiquettes: 1

Etiquettes à encliqueter - UCT-PMP (90X38) YE CUS - 8190708

Etiquettes à encliqueter, jaune, impression selon les indications du client, type de montage: encliquetage dans le porte-repère, surface utile: 90 x 38 mm, Nombre d'étiquettes: 1

Étiquette magnétique - PMM (EX25)R CUS - 1014321

Étiquette magnétique, à commander : sous forme de ligne, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: fixation magnétique, surface utile: 15000 x 25 mm, Nombre d'étiquettes: 1

Etiquette en plastique - UCT-PMLP (90X38) CUS - 0803042

Etiquette en plastique, blanc, impression selon les indications du client, repérable avec : THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK CLED, TOPMARK NEO, LASER TOPMARK, type de montage: collage, surface utile: 90 x 38 mm, Nombre d'étiquettes: 1

Etiquettes à encliqueter - UCT-PMP (90X38) VT CUS - 8190707

Etiquettes à encliqueter, Planche, violet, impression selon les indications du client, type de montage: encliquetage dans le porte-repère, surface utile: 90 x 38 mm, Nombre d'étiquettes: 1

28 Occurrence

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55