Liste de produits : lampes PLD pour armoire électrique de classe 600

Filtres

16 occurrences

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologation

Lampe LED pour armoire électrique - PLD E 608 W 265 - 2702224

Lampe LED pour armoire électrique, plage de tensions d'entrée étendue AC, température de couleur 4000 K, avec détecteur de mouvement

Lampe LED pour armoire électrique - PLD E 608 W 315/F - 2702226

Lampe LED pour armoire électrique, plage de tensions d'entrée étendue AC, température de couleur 4000 K, avec détecteur de mouvement, prise de type F (Schuko)

Lampe LED pour armoire électrique - PLD E 608 W 315/B - 2702227

Lampe LED pour armoire électrique, plage de tensions d'entrée étendue AC, température de couleur 4000 K, avec détecteur de mouvement, prise de type B (par ex. pour les USA)

Lampe LED pour armoire électrique - PLD E 608 W 315/E - 2702228

Lampe LED pour armoire électrique, plage de tensions d'entrée étendue AC, température de couleur 4000 K, avec détecteur de mouvement, prise de type E (par ex. pour la France et la Belgique)

Conducteur de puissance - PLD E 608-CA-3,0/FS AM - 2702302

Conducteur de puissance, 3-pôles, PVC, orange RAL 2004, extrémité libre, sur connecteur femelle droit, détrompage: noir, longueur de câble: 3 m

Conducteur de puissance - PLD E 608-CA-MS/0,6/FS AM - 2702303

Conducteur de puissance, 3-pôles, PVC, orange RAL 2004, connecteur mâle droit, détrompage: noir, sur connecteur femelle droit, détrompage: noir, longueur de câble: 0,6 m

Conducteur de puissance - PLD E 608-CA-MS/1,0/FS AM - 2702304

Conducteur de puissance, 3-pôles, PVC, orange RAL 2004, connecteur mâle droit, détrompage: noir, sur connecteur femelle droit, détrompage: noir, longueur de câble: 1 m

Conducteur de puissance - PLD E 608-CA-3,0/FS/UL - 2702306

Conducteur de puissance, 3-pôles, PVC, gris RAL 7001, extrémité libre, sur connecteur femelle droit, détrompage: noir, longueur de câble: 3 m, avec homologation UL

Conducteur de puissance - PLD E 608-CA-MS/0,6/FS/UL - 2702307

Conducteur de puissance, 3-pôles, PVC, gris RAL 7001, connecteur mâle droit, détrompage: noir, sur connecteur femelle droit, détrompage: noir, longueur de câble: 0,6 m, avec homologation UL

Connecteur - PLD E 608-CO-MS - 2702308

Connecteur pour commutation en série, noir, 3 pôles

16 Occurrence

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55