Liste des produits : surveillance modulaire des pales de rotor

Filtres

9 occurrences

Ensemble de commutateurs - WIL-BLADE-INTELLIGENCE - 1093550

Solution modulaire pour la surveillance des pales de rotors des installations d'énergie éolienne, avec capteurs pour la mesure du courant de foudre, la détection du gel et la surveillance de charge

Ensemble de commutateurs - WIL-ID-S-868MHZ - 1097085

Unité d'analyse à base de capteurs, composants du système de détection de gel ID-S, communication par bande de fréquence de 868 MHz, ainsi que par Modbus/TCP et PROFINET

Ensemble de commutateurs - WIL-ID-S-868MHZ-DETECT-6 - 1044652

Unité d'analyse à base de capteurs, composants du système de détection de gel ID-S, avec 6 capteurs ID-S-S 868, communication par bande de fréquence de 868 MHz, ainsi que par Modbus/TCP et PROFINET

Capteur - ID-S-S 868 - 1061959

Détecteur de température et gel sans fil pour éoliennes, autocollant, pour le montage sur une pale de rotor, tour ou nacelle, communication avec le récepteur radio ID-S-RT 868 par bande de fréquence de 868 MHz

Capteur - ID-S-S 915 - 1061958

Détecteur de température et de gel sans fil pour éoliennes, autocollant, pour le montage sur une pale de rotor, tour ou nacelle, communication avec le récepteur radio ID-S-RT 915 par bande de fréquence de 915 MHz

Récepteur radio - ID-S-RT 915 - 1061961

Récepteur radio, connecteur d'antenne RSMA (femelle), communication avec le capteur ID-S-S 915 par bande de fréquence de 915 MHz

Récepteur radio - ID-S-RT 868 - 1061960

Récepteur radio, connecteur d'antenne RSMA (femelle), communication avec le capteur ID-S-S 868 par bande de fréquence de 868 MHz

Capteur - WIL-RM-S-SG - 1006746

Capteur de mesure de la charge des pales de rotor des installations éoliennes

Capteur - WIL-RM-S-SG-R1 - 1183803

Capteur de mesure des charges des pales de rotor des installations d'énergie éolienne. Antidérapant. À blindage magnétique. Compensation de la résistance des câbles, grâce à la technologie de raccordement à 6 fils.

9 Occurrence
 

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55