Liste de produits : éclateur de sectionnement et accessoires

Filtres

27 occurrences

Eclateur de sectionnement - FLT-ISG-100-EX - 2905579

Éclateur de sectionnement pour zone Ex avec gaine plastique et raccordement par vis filetées M10. Pour le raccordement indirect/la mise à la terre des pièces d'installation séparées de manière opérationnelle, en cas de coup de foudre.

Équerre de fixation - FLT-ISG-BR-11 - 2905580

Equerre de fixation de l'éclateur de séparation FLT-ISG-100-EX sur une flasque, diamètre perçage 11 mm.

Équerre de fixation - FLT-ISG-BR-14 - 2905581

Equerre de fixation de l'éclateur de séparation FLT-ISG-100-EX sur une flasque, diamètre perçage 14 mm.

Équerre de fixation - FLT-ISG-BR-18 - 2905582

Equerre de fixation de l'éclateur de séparation FLT-ISG-100-EX sur une flasque, diamètre perçage 18 mm.

Équerre de fixation - FLT-ISG-BR-22 - 2905583

Equerre de fixation de l'éclateur de séparation FLT-ISG-100-EX sur une flasque, diamètre perçage 22 mm.

Équerre de fixation - FLT-ISG-BR-26 - 2905757

Equerre de fixation de l'éclateur de séparation FLT-ISG-100-EX sur une flasque, diamètre perçage 26 mm.

Équerre de fixation - FLT-ISG-BR-30 - 2905758

Equerre de fixation de l'éclateur de séparation FLT-ISG-100-EX sur une flasque, diamètre perçage 30 mm.

Équerre de fixation - FLT-ISG-BR-33 - 2905759

Equerre de fixation de l'éclateur de séparation FLT-ISG-100-EX sur une flasque, diamètre perçage 33 mm.

Équerre de fixation - FLT-ISG-BR-36 - 2905760

Equerre de fixation de l'éclateur de séparation FLT-ISG-100-EX sur une flasque, diamètre perçage 36 mm.

Équerre de fixation - FLT-ISG-BR-39 - 2905761

Equerre de fixation de l'éclateur de séparation FLT-ISG-100-EX sur une flasque, diamètre perçage 39 mm.

27 Occurrence

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55