Liste de produits : API et licences pour l’infrastructure de bâtiments

Filtres

72 occurrences

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPLICATION_TYPE_OF_THE_SOFTWARE_CBX_STR_AND, helpText=, helpImageUrl=]

Type d'application du logiciel

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_TYPE_OF_LICENSE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_DATA_POINTS_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_KIND_OF_SOFTWARE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_LICENSE_DURATION_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Automate - ILC 2050 BI - 2403160

Le contrôleur modulaire Inline a été conçu pour les applications d'automatisation dans les domaines des infrastructures, de l'énergie et du bâtiment, et repose sur la structure logicielle Niagara 4. Il intègre notamment quatre interfaces LAN, deux interfaces USB, ainsi que deux interfaces RS-485. Il est extensible par le biais d'une multitude de modules E/S Inline.
Les licences pour l'utilisation dans les systèmes productifs sont disponibles séparément.

Automate - ILC 2050 BI-L - 2404671

Le contrôleur modulaire Inline a été conçu pour les applications d'automatisation dans les domaines des infrastructures, de l'énergie et du bâtiment, et repose sur la structure logicielle Niagara 4. Il intègre notamment quatre interfaces LAN, deux interfaces USB, ainsi que deux interfaces RS-485. Il permet le raccordement direct des réseaux LonMark TP/FT-10, et est extensible par le biais d'une multitude de modules d'E/S Inline.

Système de gestion de bâtiment - NC4-100 - 1045861

Licence Emalytics Controller pour intégrer 100 points de données (licence d'entretien à part nécessaire)

Système de gestion de bâtiment - NC4-250 - 2404194

Licence Emalytics Controller pour intégrer 250 points de données (licence d'entretien à part nécessaire)

Système de gestion de bâtiment - NC4-500 - 2404195

Licence Emalytics Controller pour intégrer 500 points de données (licence d'entretien à part nécessaire)

Système de gestion de bâtiment - NC4-1250 - 2404196

Licence Emalytics Controller pour intégrer 1 250 points de données (licence d'entretien à part nécessaire)

Système de gestion de bâtiment - NC4-5000 - 2404197

Licence Emalytics Controller pour intégrer 5 000 points de données (licence d'entretien à part nécessaire)

Système de gestion de bâtiment - NC4-10000 - 2404198

Licence Emalytics Controller pour intégrer 10 000 points de données (licence d'entretien à part nécessaire)

Système de gestion de bâtiment - NC4-100-SMA-1YR - 1101277

Licence d'entretien (1 an) pour la licence Emalytics Controller NC4-100

Système de gestion de bâtiment - NC4-100-SMA-3YR - 1101283

Licence d'entretien (3 ans) pour la licence Emalytics Controller NC4-100

72 Occurrence

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55