Liste de produits : système d'installation QPD pour applications Ex

Filtres

12 occurrences

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologation

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Traversée de paroi - QPD W 4PE2,5 6-11 M25 0,5 EX - 1411387

Traversée de paroi QUICKON pour zone Ex, 4 pôles + PE, 1,0 mm² ... 2,5 mm² / avec écrou QUICKON, noir, pour diamètre de câble 6 mm ... 11 mm, filetage M25 avec 5 fils soudés de 2,5 mm², 0,5 m de long, coupe lisse à l'extrémité.

Traversée de paroi - QPD W 4PE2,5 6-11 M25 1,0 EX - 1411388

Traversée de paroi QUICKON pour zone Ex, 4 pôles + PE, 1,0 mm² ... 2,5 mm² / avec écrou QUICKON, noir, pour diamètre de câble 6 mm ... 16 mm, filetage M25 avec 5 fils soudés de 2,5 mm², 1,0 m de long, coupe lisse à l'extrémité.

Traversée de paroi - QPD W 4PE2,5 6-11 M25 FC EX - 1411389

Traversée de paroi QUICKON pour zone Ex, 4 pôles + PE, 1,0 mm² ... 2,5 mm² / avec écrou QUICKON, noir, pour diamètre de câble 6 mm ... 11 mm, filetage de raccordement M25 avec 5 contacts à languettes pour clips.

Traversée de paroi - QPD W 4PE2,5 9-16 M25 0,5 EX - 1411390

Traversée de paroi QUICKON pour zone Ex, 4 pôles + PE, 1,0 mm² ... 2,5 mm² / avec écrou QUICKON, noir, pour diamètre de câble 9 mm ... 16 mm, filetage M25 avec 5 fils soudés de 2,5 mm², 0,5 m de long, coupe lisse à l'extrémité.

Traversée de paroi - QPD W 4PE2,5 9-16 M25 1,0 EX - 1411391

Traversée de paroi QUICKON pour zone Ex, 4 pôles + PE, 1,0 mm² ... 2,5 mm² / avec écrou QUICKON, noir, pour diamètre de câble 9 mm ... 16 mm, filetage M25 avec 5 fils soudés de 2,5 mm², 1,0 m de long, coupe lisse à l'extrémité.

Traversée de paroi - QPD W 4PE2,5 9-16 M25 FC EX - 1411392

Traversée de paroi QUICKON pour zone Ex, 4 pôles + PE, 1,0 mm² ... 2,5 mm² / avec écrou QUICKON, noir, pour diamètre de câble 9 mm ... 16 mm, filetage de raccordement M25 avec 5 contacts à languettes pour clips.

Traversée de paroi - QPD W 4PE2,5 6-11 M20 0,5 EX - 1411393

Traversée de paroi QUICKON pour zone Ex, 4 pôles + PE, 1,0 mm² ... 2,5 mm² / avec écrou QUICKON, noir, pour diamètre de câble 6 mm ... 11 mm, filetage M20 avec 5 fils soudés de 2,5 mm², 0,5 m de long, coupe lisse à l'extrémité.

Traversée de paroi - QPD W 4PE2,5 6-11 M20 1,0 EX - 1411394

Traversée de paroi QUICKON pour zone Ex, 4 pôles + PE, 1,0 mm² ... 2,5 mm² / avec écrou QUICKON, noir, pour diamètre de câble 6 mm ... 11 mm, filetage M20 avec 5 fils soudés de 2,5 mm², 1,0 m de long, coupe lisse à l'extrémité.

Traversée de paroi - QPD W 4PE2,5 6-11 M20 FC EX - 1411395

Traversée de paroi QUICKON pour zone Ex, 4 pôles + PE, 1,0 mm² ... 2,5 mm² / avec écrou QUICKON, noir, pour diamètre de câble 6 mm ... 11 mm, filetage de raccordement M20 avec 5 contacts à languettes pour clips.

Traversée de paroi - QPD W 4PE2,5 9-16 M20 0,5 EX - 1411397

Traversée de paroi QUICKON pour zone Ex, 4 pôles + PE, 1,0 mm² ... 2,5 mm² / avec écrou QUICKON, noir, pour diamètre de câble 9 mm ... 16 mm, filetage M20 avec 5 fils soudés de 2,5 mm², 0,5 m de long, coupe lisse à l'extrémité.

12 Occurrence

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55