Liste des produits Automate manuel de dénudage et de sertissage

Filtres

20 occurrences

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologation

Outil de sertissage, électrique - CF CRIMPHANDY 1,5 - 1212466

Automate manuel mobile, fonctionnant sur batterie, pour le traitement d'embouts en bande de 1,5 mm² avec fonction de fin, convient pour des conducteurs isolés en PVC (H07V-K), incluant batterie, chargeur, pince coupe-câble CUTFOX 12, outil d'entretien pour le dépannage et un ruban d'embouts de 1,5 mm², rangés dans un solide étui.

Outil de sertissage, électrique - CF CRIMPHANDY 1,0 - 1212465

Automate manuel mobile, fonctionnant sur batterie, pour le traitement d'embouts en bande de 1,0 mm² avec fonction de fin, convient pour des conducteurs isolés en PVC (H05V-K), incluant batterie, chargeur, pince coupe-câble CUTFOX 12, outil d'entretien pour le dépannage et un ruban d'embouts de 1,0 mm², rangés dans un solide étui.

Accu - CF CRIMPHANDY/ACCU - 1212518

Batterie de rechange pour CRIMPHANDY..., Li-ion 7,4 V, 0,68 Ah

Chargeur - CF CRIMPHANDY/CHARGER - 1212519

Appareil de charge de rechange, pour tension secteur de 100 V... 240 V AC, durée de charge courte, résistant aux courts-circuits, protégé contre l'inversion de polarité, voyant d'état de fonctionnement

Embout - AI 1,5-8 BK-S - 1212524

Embouts en bande, 1,5 mm², longueur d'embout 8 mm, avec collets en plastique, selon DIN 46228-4, coloris noir, dotés d'une extrémité fonctionnelle pour un traitement sûr et facile avec Crimphandy, 20 bandes de 50 embouts chacune.

Outil - CF CRIMPHANDY 1,0/SERVICE-TOOL - 1212759

Outil de maintenance, pour CF-CRIMPHANDY 1,0, réparation des dysfonctionnements

Outil - CF CRIMPHANDY 1,5/SERVICE-TOOL - 1212708

Outil de maintenance, pour CF-CRIMPHANDY 1,5, pour réparer les problèmes

Pièce détachée - CF CRIMPHANDY/GP1 - 1212514

Tôle déflectrice à déchets 1, pour CF CRIMPHANDY 0,5 / 0,75 / 1,0/ 1,5

Pièce détachée - CF CRIMPHANDY 0,5/GP2 - 1212515

Tôle déflectrice à déchets 2, pour CF CRIMPHANDY 0,5

Pièce détachée - CF CRIMPHANDY 0,75/GP2 - 1212516

Tôle déflectrice à déchets 2, pour CF CRIMPHANDY 0,75

20 Occurrence

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55