Liste de produits : boîtiers portatifs HCS

Filtres

71 occurrences

Boîtier électronique - HCS-T MICRO C C C C 7035 - 2203124

Boîtier portable T-Micro gris clair, composé de deux demi-coques, de deux caches frontaux avec vis, façade plate, fermée

Boîtier électronique - HCS-T MICRO 1 C 1 1 7035 - 2203125

Boîtier portable T-Micro gris clair, composé de deux demi-coques, de deux caches frontaux avec vis, façade d'une profondeur de 1,1 mm, fermée

Boîtier électronique - HCS-T MICRO X C 1 1 7035 - 2203126

Boîtier portable T-Micro gris clair, composé de deux demi-coques, de deux caches frontaux avec vis, façade d'une profondeur de 1,1 mm, fermée avec fente dans le clavier

Boîtier électronique - HCS-T MICRO X 2AA C C 7035 - 2203127

Boîtier portable T-Micro gris clair, composé de deux demi-coques avec vis, façade d'une profondeur de 1,1 mm, fermée, ouverture du compartiment des piles depuis la fente du clavier et contacts des piles, pour 2 piles AA

Boîtier électronique - HCS-T MICRO X 2AA 1 1 7035 - 2203128

Boîtier portable T-Micro gris clair, composé de deux demi-coques, de deux caches frontaux et de vis. Façade d'une profondeur de 1,1 mm, fermée, ouverture du compartiment des piles depuis la fente du clavier et contacts des piles, pour 2 piles AA

Boîtier électronique - HCS-T MINI C C C C 7035 - 2203130

Boîtier portable T-Mini gris clair, façade plate fermée, composé de deux demi-coques avec vis

Boîtier électronique - HCS-T MINI 1W C C C 7035 - 2203131

Boîtier portable T-Mini gris clair, composé de deux demi-coques avec vis, façade d'une profondeur de 1,1 mm, avec fenêtre et fente dans le clavier

Boîtier électronique - HCS-T MINI 1W 3AA C C 7035 - 2203134

Boîtier portable T-Mini gris clair, composé de deux demi-coques, de deux caches frontaux avec vis. Façade d'une profondeur de 1,1 mm, avec fenêtre, ouverture du compartiment des piles depuis la fente du clavier et contacts des piles, pour 3 piles AA

Boîtier électronique - HCS-T MEDIUM C C 1 1 7035 - 2203137

Boîtier portable T-Medium gris clair, façade plate fermée, composé de deux demi-coques, de deux caches frontaux avec vis

Boîtier électronique - HCS-T MEDIUM 1W C 1 1 7035 - 2203138

Boîtier portable T-Medium gris clair, composé de deux demi-coques, de deux caches frontaux avec vis, façade d'une profondeur de 1,1 mm, avec fenêtre et fente dans le clavier

71 Occurrence

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55