Liste de produits : boîtiers pour profilé HC-ALU

Filtres

36 occurrences

Boîtier électronique - HC-ALU 6-53,5 PROFILE 100 - 2200887

Boîtier en profilé, Partie inférieure, largeur du profilé (intérieure): 53,5 mm, longueur: 100 mm, hauteur: 74 mm, coloris: Couleurs aluminium

Boîtier électronique - HC-ALU 6-53,5 PROFILE 150 - 2200888

Boîtier en profilé, Partie inférieure, largeur du profilé (intérieure): 53,5 mm, longueur: 150 mm, hauteur: 74 mm

Boîtier électronique - HC-ALU 6-53,5 PROFILE 200 - 2200889

Boîtier en profilé, Partie inférieure, largeur du profilé (intérieure): 53,5 mm, longueur: 200 mm, hauteur: 74 mm

Boîtier électronique - HC-ALU 6-53,5 PROFILE 1000 - 2200890

Boîtier en profilé, Partie inférieure, longueur: 1000 mm, largeur: 74 mm

Flasque d'extrémité - HC-ALU 6-53,5 COVER GY - 2200891

Boîtier en profilé, Partie latérale, longueur: 15 mm, largeur: 77,4 mm

Boîtier électronique - HC-ALU 6-78 PROFILE 100 - 2200892

Boîtier en profilé, Partie inférieure, largeur du profilé (intérieure): 78 mm, longueur: 100 mm, hauteur: 98,5 mm, coloris: Couleurs aluminium

Boîtier électronique - HC-ALU 6-78 PROFILE 150 - 2200893

Boîtier en profilé, Partie inférieure, largeur du profilé (intérieure): 78 mm, longueur: 150 mm, hauteur: 98,5 mm

Boîtier électronique - HC-ALU 6-78 PROFILE 200 - 2200894

Boîtier en profilé, Partie inférieure, largeur du profilé (intérieure): 78 mm, longueur: 200 mm, hauteur: 98,5 mm

Boîtier électronique - HC-ALU 6-78 PROFILE 1000 - 2200895

Boîtier en profilé, Partie inférieure, largeur du profilé (intérieure): 78 mm, longueur: 1000 mm, hauteur: 98,5 mm

Flasque d'extrémité - HC-ALU 6-78 COVER GY - 2200896

Boîtier en profilé, Partie latérale, longueur: 15 mm, largeur: 101,9 mm

36 Occurrence

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55