Liste de produits : filtres avec protection antisurtension, type 3

Filtres

6 occurrences

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologation

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_OPERATION_AREA_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NOMINAL_VOLTAGE_UN_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NOMINAL_LOAD_CURRENT_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Dispositif de protection antisurtension filtre CEM - SFP 1-20/230AC - 2859987

Protection d'appareil, selon type 3 / classe III, avec filtre anti-parasite contre les perturbations haute fréquence, pour réseaux d'alimentation monophasés avec N et PE distincts (système à 3 conducteurs : L1, N, PE), avec contact de signalisation à distance.

Dispositif de protection antisurtension filtre CEM - SFP 1-5/120AC - 2920667

Protection d'appareil, selon type 3 / classe III, avec filtre anti-parasite contre les perturbations haute fréquence, pour réseaux d'alimentation monophasés avec N et PE distincts (système à 3 conducteurs : L1, N, PE), avec contact de signalisation à distance.

Dispositif de protection antisurtension filtre CEM - SFP 1-10/120AC - 2920670

Protection d'appareil, selon type 3 / classe III, avec filtre anti-parasite contre les perturbations haute fréquence, pour réseaux d'alimentation monophasés avec N et PE distincts (système à 3 conducteurs : L1, N, PE), avec contact de signalisation à distance.

Dispositif de protection antisurtension filtre CEM - SFP 1-15/120AC - 2920683

Protection d'appareil, selon type 3 / classe III, avec filtre anti-parasite contre les perturbations haute fréquence, pour réseaux d'alimentation monophasés avec N et PE distincts (système à 3 conducteurs : L1, N, PE), avec contact de signalisation à distance.

Dispositif de protection antisurtension filtre CEM - SFP 1-20/120AC - 2856702

Protection d'appareil, selon type 3 / classe III, avec filtre anti-parasite contre les perturbations haute fréquence, pour réseaux d'alimentation monophasés avec N et PE distincts (système à 3 conducteurs : L1, N, PE), avec contact de signalisation à distance.

Dispositif de protection antisurtension - TT-ST-M-SFP-24AC - 2858946

TERMITRAB, bloc de jonction à ressort avec protection antisurtension intégrée servant de circuit de filtrage et couteaux de sectionnement pour montage sur NS 35/7,5, tension UN 24 V DC, largeur : 6,2 mm, épaisseur du flasque : 2,2 mm

6 Occurrence
 

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55