Liste de produits : blocs de liaison pour le montage sur profilé

Filtres

11 occurrences

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologation

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_TECHNOLOGY_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_CURRENT_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Courant de référence

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDTH_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Blocs de jonction simple - BT 1,25 - 3281122

Blocs de jonction simple, tension nominale: 690 V, intensité nominale: 17,5 A, type de raccordement: Cosse annulaire, nombre de connexions: 2, largeur: 7 mm, coloris: noir, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15

Blocs de jonction simple - BTO 1,25 - 3281100

Blocs de jonction simple, avec orifice de la vis libre, tension nominale: 690 V, intensité nominale: 17,5 A, type de raccordement: Cosse annulaire, nombre de connexions: 2, largeur: 7 mm, coloris: noir, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15

Blocs de jonction simple - BT 2,0 - 3281123

Blocs de jonction simple, tension nominale: 690 V, intensité nominale: 24 A, type de raccordement: Cosse annulaire, nombre de connexions: 2, largeur: 8 mm, coloris: noir, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15

Blocs de jonction simple - BTO 2,0 - 3281107

Blocs de jonction simple, avec orifice de la vis libre, tension nominale: 690 V, intensité nominale: 24 A, type de raccordement: Cosse annulaire, nombre de connexions: 2, largeur: 8 mm, coloris: noir, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15

Blocs de jonction simple - BT 3,5 - 3281124

Blocs de jonction simple, tension nominale: 690 V, intensité nominale: 32 A, type de raccordement: Cosse annulaire, nombre de connexions: 2, largeur: 10 mm, coloris: noir, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15

Blocs de jonction simple - BTO 3,5 - 3281114

Blocs de jonction simple, avec orifice de la vis libre, tension nominale: 690 V, intensité nominale: 32 A, type de raccordement: Cosse annulaire, nombre de connexions: 2, largeur: 10 mm, coloris: noir, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15

Bloc de jonction simple - BT 5,5 - 3281133

Bloc de jonction simple, tension nominale: 690 V, intensité nominale: 41 A, type de raccordement: Cosse annulaire, nombre de connexions: 2, largeur: 11 mm, coloris: noir, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15

Blocs de jonction simple - BTO 5,5 - 3281139

Blocs de jonction simple, avec orifice de la vis libre, tension nominale: 690 V, intensité nominale: 41 A, type de raccordement: Cosse annulaire, nombre de connexions: 2, largeur: 11 mm, coloris: noir, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15

Bloc de jonction simple - BT 14 - 3281176

Bloc de jonction simple, tension nominale: 690 V, intensité nominale: 76 A, type de raccordement: Cosse annulaire, nombre de connexions: 2, largeur: 15 mm, coloris: noir, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15

Bloc de jonction simple - BTO 14 - 3281182

Bloc de jonction simple, avec orifice de la vis libre, tension nominale: 690 V, intensité nominale: 76 A, type de raccordement: Cosse annulaire, nombre de connexions: 2, largeur: 15 mm, coloris: noir, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15

11 Occurrence

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55