Liste de produits : boîtiers vides Ex, format octogonal

Filtres

4 occurrences

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DEPTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_HEIGHT_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDTH_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Coffret de commande - O PX A 81X81X75 - 0899327

Coffret de commande, octogonal, matériau: Polyester renforcé en fibres de verre, avec graphique ajouté, noir, 81 mm x 81 mm x 75 mm, type de verrouillage: flasque vissé

Coffret de commande - O PX A 121X121X75 - 0899328

Coffret de commande, octogonal, matériau: Polyester renforcé en fibres de verre, avec graphique ajouté, noir, 121 mm x 121 mm x 75 mm, type de verrouillage: flasque vissé

Coffret de commande - O PX A 161X161X93 - 0899329

Coffret de commande, octogonal, matériau: Polyester renforcé en fibres de verre, avec graphique ajouté, noir, 161 mm x 161 mm x 93 mm, type de verrouillage: flasque vissé

Coffret de commande - O PX A 200X200X125 - 0899330

Coffret de commande, octogonal, matériau: Polyester renforcé en fibres de verre, avec graphique ajouté, noir, 200 mm x 200 mm x 125 mm, type de verrouillage: flasque vissé

4 Occurrence
 

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55