Liste de produits : accessoires EVO

Filtres

12 occurrences

Adaptateur - HC-D-TA-M25-PLRBK - 1411352

Adaptateur en plastique EVO avec fermeture à baïonnette, pour série de boîtier D, pour raccordements vissés complets M25.

Adaptateur - HC-D-TA-PG16-PLR-BK - 1411353

Adaptateur en plastique EVO avec fermeture à baïonnette, pour série de boîtier D, pour raccordements vissés complets Pg16.

Adaptateur - HC-D-TA-NPT-3/4-PLR-BK - 1411354

Adaptateur en plastique EVO avec fermeture à baïonnette, pour série de boîtier D, pour raccordements vissés 3/4".

Joint profilé - HC-B06-SP-CBK - 1411477

Joint d'étanchéité profilé pour châssis HEAVYCONNEC EVO de type B6, conducteur

Joint profilé - HC-B10-SP-CBK - 1411479

Joint d'étanchéité profilé pour châssis HEAVYCONNEC EVO de type B10, conducteur

Joint profilé - HC-B16-SP-CBK - 1411480

Joint d'étanchéité profilé pour châssis HEAVYCONNEC EVO de type B16, conducteur

Joint profilé - HC-B24-SP-CBK - 1411482

Joint d'étanchéité profilé pour châssis HEAVYCONNEC EVO de type B24, conducteur

Joint plat - HC-B06-SG-CBK - 1411483

Joint plat de rechange, pour embase HEAVYCONNEC, HC-STA....AL, de type B6, conducteur

Joint plat - HC-B10-SG-CBK - 1411484

Joint plat de rechange, pour embase HEAVYCONNEC, HC-STA....AL, de type B10, conducteur

Joint plat - HC-B16-SG-CBK - 1411485

Joint plat de rechange, pour embase HEAVYCONNEC, HC-STA....AL, de type B16, conducteur

12 Occurrence

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55