Liste de produits : répartiteurs

Filtres

28 occurrences

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGNTYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DEGREE_OF_PROTECTION_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Indice de protection

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MATERIAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Matériau

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_TECHNOLOGY_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_SLOTS_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Boîte à épissures - FOC-PP-SB-ST:6 - 1411903

Boîtier d'épissure sur profilé, sans cordon extrémité libre, pour 12x ST-Simplex

Boîte à épissures - FOC-PP-SB-SC:6 - 1411902

Boîtier d'épissure sur profilé, sans cordon extrémité libre, pour 6x SC-Duplex

Boîte à épissures - FOC-PP-SB-LC:6 - 1411901

Boîtier d'épissure sur profilé, sans cordon extrémité libre, pour 6x LC-Duplex

Couvercle de protection - VS-SCRJ-PC-BK - 1417840

Couvercle de protection, indice de protection: IP67, matériau: PA, coloris: noir

Kit de connecteurs pour capot - VC-M-T2/10() S822 NZ:TS02 - 1623598

Capot avec revêtement CEM et joint conducteur, à entrée de câble métrique, vis de verrouillage à tête cylindrique, type 2

Câble de jonction FO - FOC-ST:A-ST:A-GB07/10,0 - 1420807

Câble FO préconfectionné, câble Break-Out, fibre de verre monomode 9/125 μm, connecteur mâle : B-FOC (ST) / B-FOC (ST), indice de protection : IP20, à poser dans des goulottes ou des armoires électriques, longueur : 10 m

Contact à sertir - CK2,5-M-2,5 AG - 1409207

Connecteur circulaire (côté câble), Famille d'articles: PRC, Contact à sertir, section de fil max.: 2,5 mm², Type de raccordement: raccordement serti, Type de contact: Mâle. Conseil de sertissage : sertir le conducteur selon
DIN EN 60352‐2 à l'aide du contact à sertir.

Contact à sertir - CK2,5-M-4 AG - 1409208

Connecteur circulaire (côté câble), Famille d'articles: PRC, Contact à sertir, section de fil max.: 4 mm², Type de raccordement: raccordement serti, Type de contact: Mâle. Sertir le conducteur selon
DIN EN 60352‐2 à l'aide du contact à sertir

Contact à sertir - CK2,5-M-6 AG - 1409209

Connecteur circulaire (côté câble), Famille d'articles: PRC, Contact à sertir, section de fil max.: 6 mm², Type de raccordement: raccordement serti, Type de contact: Mâle. Sertir le conducteur selon
DIN EN 60352‐2 à l'aide du contact à sertir

Prolongateur - VS-MP-PPC/PPC-PO/1G - 1406395

Interface de données et de puissance multiport : pour câblage PROFINET passif sur des robots, avec pied de montage.

28 Occurrence

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55