Boîtiers répartiteurs

Filtres

2 occurrences

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CABLE_LENGTH_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Répartiteur pour capteurs/actionneurs - SACB-8/16-L- 5,0PVC FB - 1555541

Répartiteur pour capteurs/actionneurs, application : Industrie agro-alimentaire, type de raccordement: Connecteur femelle M12 Acier inoxydable, nombre de prises: 8, nombre de pôles: 5, détrompage: A - standard, affectation des prises: double, affichage d'état: Oui, pnp; racc. câble multicond.: Connexion fixe 180°, PVC, longueur du câble: 5 m, blindage: non

Répartiteur pour capteurs/actionneurs - SACB-8/16-L-10,0PVC FB - 1555554

Répartiteur pour capteurs/actionneurs, connecteur femelle M12, 8 emplacements, 5 pôles, double fonction, voyant diagnostic et état : oui, PNP, raccordement de câble multiconducteurs : Connexion fixe 180°, PVC, longueur de câble : 10 m, blindage : non

2 Occurrence
 

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55