Liste de produits : automates de charge DC

Filtres

2 occurrences

Commande de charge DC - EV-PLCC-AC1-DC1 - 1624130

Commande de charge programmable pour les charges DC et AC des véhicules électriques, suivant CEI 61851-1,-23, DIN SPEC 70121 avec modem mobile 3G intégré

Mémoire de programme/configuration - SD-FLASH-2GB-EV-EMOB - 1624092

Mémoire de programmation et de configuration pour le stockage des programmes d'application et autres fichiers dans le système de fichiers de l'API, enfichable, 2 GB avec clé de licence pour les bibliothèques de blocs de fonction du domaine de l'électromobilité

2 Occurrence
 

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55